Osie liniowe SNR to kompaktowe moduły zawierające
kombinację elementów prowadzących i napędowych.
Listwa zębata

- Teoretycznie, możliwa nieograniczona długość
- Możliwość stosowania kilku napędów
- Przenoszenie dużych obciążeń
- Wysoka sztywność elementów napędowych, nawet przy dużym obciążeniu
Moduł silnika liniowego
- Teoretycznie nieograniczona długość;
- Możliwość zastosowania wielu bloków silników;
- Zwiększona dokładność i powtarzalność pozycji;
- Doskonałe osiągi w zakresie prędkości i przyspieszenia;
- Bezobsługowy i odporny na zużycie element napędowy;
- Bardzo niski poziom hałasu.

Chrakterystyka systemów osiowych

- Osie do dużych obciażeń
- Różne warianty osi: teleskopowe, podnoszące. Dodatkowowo, moga pracować jako belki czy suwnice
- Podstawowym materiałem jest profil aluminiowy o wysokiej sztywności
- Wersja z profilem stalowym jest również możliwa, na życzenie
- Standardowe rozmiary profilu do 500 mm szerokości
- Prowadnice liniowe jako system prowadzący
- Śruba kulowa, pasek zębaty oraz listwa zebata jako element napędowy