I moduli lineari SNR sono componenti compatti che comprendono
una combinazione di elementi di guida e azionamento.
Il design modulare e la possibilità di combinare i moduli lineari all'interno di una linea di prodotti o di diverse linee di prodotti consentono all'utente di progettare una soluzione semplice, economica e a risparmio di tempo per i movimenti lineari.
L'utilizzo di componenti di alta qualità garantisce un elevato livello di prestazioni e affidabilità dei moduli lineari.
Vantaggi della gamma lineare SNR:
- Soluzioni customizzate in base alle specifiche richieste dei clienti
- I moduli lineari SNR possono essere velocemente combinati tra di loro e integrati in soluzioni con singoli moduli o in soluzioni con diversi sistemi esistenti
- I moduli lineari possono essere collegati con diversi elementi di connessione, blocchi scorrevoli o speciali strisce di fissaggio
- I sistemi multi-asse possono essere dotati di riduttori, giunti, campane di accoppiamento, interruttori e altro tramite catene portacavi
- A seconda dell’applicazione, i moduli lineari SNR offrono sistemi di guida e azionamento flessibili e consentono anche molteplici configurazioni per soluzioni personalizzate
Assi con azionamento a vite

- Corse lunghe con elevata ripetibilità
- Corse lunghe con velocità elevate tramite l’utilizzo opzionale di supporti a vite
- Scelta tra diversi passi
- Moduli auto-bloccanti con l’utilizzo di viti trapezoidali
- Elevate forze di alimentazione
- Elevata rigidità dell’elemento di azionamento
- Generalmente, non necessita di un riduttore
Assi con cinghia dentata
- Elevata dinamica di movimento
- Possibilità di progettare grandi lunghezze
- Efficiente in termini di costi
- Elemento di azionamento esente da manutenzione

Assi con azionamento a pignone e cremagliera

- Possibilità di lunghezza teoricamente illimitata
- Possibilità di più unità di azionamento
- Forze di alimentazione elevate
- Massima rigidità dell’elemento di azionamento anche con carichi elevati
Sistemi di assi
- Soluzioni di sistemi di assi per carichi elevati
- Varianti quali asse telescopico, di sollevamento, Beam e a portale
- Profilo in alluminio ad alta rigidità come materiale di base
- Possibilità di versione speciale in acciaio
- Guide lineari come sistema di guida
- Cinghia dentata o cremagliera come elemento di azionamento