ROBOTICA INDUSTRIALE
NTN al servizio del Vostro settore

Per robot più compatti, veloci e silenziosi.

In qualità di partner dei principali costruttori di robot ed apparecchiature per la robotica industriale da oltre 20 anni, NTN ha acquisito l’esperienza e il know-how necessari per soddisfare al meglio le specifiche esigenze delle applicazioni di questo settore.

Nel corso degli anni, NTN ha sviluppato un’ampia gamma di prodotti, standard e customizzati, che permettono di soddisfare le specifiche esigenze applicative del mercato della robotica industriale.

Dai cuscinetti a rulli incrociati per i riduttori di precisione dei robot a poli articolati fino ai moduli lineari che consentono di spostarli, inclusi i sistemi di sensori assoluti ad alta risoluzione, scoprite i vantaggi forniti dalle nostre soluzioni per ogni singola applicazione.

ntn-snr-robotics-reducteurs

RIDUTTORI

ntn-snr-robotics-robot-industrie

ROBOT INDUSTRIALI

ntn-snr-robotics-mobilite-robots

ROBOT A POLI ARTICOLATI

ntn-snr-robotics-robots-cartesiens

ROBOT CARTESIANI

I sistemi di riduzione di precisione sono particolarmente complessi e spesso specifici ad ogni costruttore. Richiedono competenze avanzate nella progettazione di cuscinetti e nell’adattabilità dei mezzi di produzione per proporre “IL” cuscinetto specifico perfettamente adatto all’applicazione, come offerto da NTN.

  • I cuscinetti a rulli incrociati  e i cuscinetti a sfere con 4 punti di contatto che progettiamo, garantiscono un’elevata resistenza al carico e una perfetta rigidezza dei sistemi di riduzione, assicurando un’eccellente precisione di movimento al robot, anche durante la manipolazione di carichi pesanti. Possono inoltre essere utilizzati nei sistemi epicicloidali e nella tecnologia di tipo Harmonic.
     
  • La gamma NTN di cuscinetti a sezione sottile è principalmente utilizzata nei sistemi di ingranaggi di riduzione epicicloidale/planetaria. Essi consentono di ridurre le dimensioni del cuscinetto pur mantenendo un’eccellente resistenza al carico e rigidezza, rispetto all’utilizzo di cuscinetti a sfere standard, che a loro volta favoriscono la densità complessiva del sistema di riduzione.
ntn-snr-robotics-roulement-systeme-reduction
ntn-snr-robotics-systeme-axe-module

Che si tratti di spostare un robot a poli articolati tra diverse postazioni di lavoro, assemblare un robot cartesiano o ottenere la giusta combinazione guida/pattino per il proprio modulo lineare, le soluzioni NTN offrono numerosi vantaggi:

  • Sistemi flessibili e su misura, adatti alle singole esigenze.
  • Attrezzature affidabili e sicure, grazie a rigorosi requisiti di qualità
  • Soluzioni innovative sviluppate dai team dedicati del nostro centro tecnico europeo.

Oltre alle numerose possibilità di progettazione su misura, NTN propone inoltre un’ampia gamma di prodotti standard che offrono svariati vantaggi per i Vostri sistemi:

  • Cuscinetti a rulli conici: per carichi assiali e radiali con un’elevata capacità di carico
  • Cuscinetti a sfere: one of the widest ranges on the market, including specific technical solutionsuna delle più ampie gamme del mercato, che include soluzioni tecniche specifiche (Topline, Lubsolid®, MegaohmTM, gamma EMTR…)
  • Cuscinetti orientabili a rulli con schermi ROX®: il dipartimento R&D di NTN ha messo a punto una soluzione senza precedenti per incrementare la durata operativa dei cuscinetti orientabili a rulli. Sono particolarmente idonei per adattarsi ai sistemi di contrappeso montati sui robot a poli articolati. Per questa applicazione, NTN propone anche cuscinetti orientabili a rulli lubrificati a vita con Lubsolid®, ottima soluzione per una durata operativa ottimizzata e senza fuori uscite di grasso
  • Cuscinetti a rulli cilindrici: progettati per carichi radiali elevati
  • Cuscinetti a rullini: la nostra gamma copre il 95% delle esigenze del mercato per soddisfare ogni applicazione.

Partner di rilievo in meccatronica per il mercato automotive fin dall’invenzione dell'ASB®, NTN ha esteso le sue attività alle applicazioni industriali con una gamma di sensori:

  • Sensori di misurazione dell’angolo assoluto ad alta risoluzione
  • Cuscinetti sensorizzati per il monitoraggio dei motori elettrici
  • Sistemi di rilevamento dei guasti per macchine con complesse catene cinematiche.

Queste soluzioni compatte e progettate per facilitare l’integrazione, offrono una risposta efficace ai vincoli e alle esigenze affrontati nei sistemi robotizzati.

ntn-snr-robotics-capteurs-pilot
ntn-snr-robotics-actionneurs
Vivien POLLIER

Alimentata dall’utilizzo crescente nell’industria elettronica, la tendenza alla miniaturizzazione dei robot si è via via confermata in questi ultimi anni. Questo ci ha spinti a studiare nuovi design per i nostri cuscinetti a rulli incrociati presenti nei sistemi di riduzione, nonché nuovi metodi di produzione per essere in grado di automatizzare l’assemblaggio di corpi volventi di piccole dimensioni. La miniaturizzazione di sistemi meccanici complessi, pur rimanendo competitivi, sono tra le sfide che i team di NTN hanno saputo raccogliere con successo.

Vivien POLLIER - Application Engineer
ntn-snr-robotics-robot