Efetue corretamente a desmontagem mecânica dos seus rolamentos. Otimize as suas operações de manutenção graças aos conselhos dos especialistas da NTN.
Por que assegurar a boa desmontagem dos rolamentos?
Além da montagem e da lubrificação, siga os conselhos dos nossos especialistas sobre as boas práticas e as ferramentas apropriadas para utilizar para desmontar os seus rolamentos.
Quais são as vantagens de uma boa desmontagem?
- Ganho de tempo
- Longevidade dos equipamentos: diminuição do risco de dano a peças (eixo, alojamento e rolamento, em caso de reutilização)
- Segurança dos operadores: diminuição do risco de ferimentos corporais
As especificidades da desmontagem mecânica
![demontage-des-roulements-2 demontage-des-roulements-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-07/demontage-des-roulements-2_7.png?itok=uMdiXHj3)
A desmontagem mecânica dos rolamentos se realiza com um extrator. A extração se faz no nível do anel mantido apertado.
A escolha do extrator depende:
- da natureza e do diâmetro das medidas oferecidas para definir o alcance, a distância e a força necessária para a extração
- da acessibilidade das medidas: exteriores, interiores ou especiais
- da força de extração requerida: escolha um ponto de apoio sobre o eixo central, no exterior da peça ou com a ajuda de acessórios de extração. Os extratores equipados com bomba e cilindro hidráulico oferecem aos seus operadores uma força de extração muito grande, a partir da sua força muscular. A extração é facilitada graças à autocentragem dos seus braços.
A NTN te orienta conforme as suas necessidades e propõe uma gama completa de extratores simples de utilização, robustos e seguros.
As especificidades da desmontagem hidráulica
Opte pela desmontagem hidráulica para desmontar as peças mecânicas de todas as dimensões, que exigem esforços elevados.
2 tipos de extração do rolamento são oferecidos:
- a extração sobre eixo com alcance cônico
- a extração do coletor de fechamento e do coletor de desmontagem por porca hidráulica
Descubra a nossa gama de porcas hidráulicas para a desmontagem dos seus rolamentos.
![demontage-des-roulements-4-n demontage-des-roulements-4-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-07/NTN-0011b-ombre_5.jpg?itok=UqlUOWw9)
Note que a porca hidráulica é ideal para a desmontagem rápida e sem esforço dos rolamentos montados sobre coletores de fechamento ou de desmontagem.
Encontre todos os nossos extratores Abrir e-Shop
A NTN te orienta também quanto à MONTAGEM e à LUBRIFICAÇÃO dos rolamentos.
Precisa de orientação personalizada? ENTRE EM CONTATO CONOSCO