Beim mechanischen oder hydraulischen Abziehen von Wälzlagern ist einiges zu beachten. Folgen Sie den Empfehlungen von NTN, um den Demontageaufwand zu reduzieren.
Warum es wichtig ist, beim Abziehen des Wälzlagers fachgerecht vorzugehen
Nicht nur bei der Montage und bei der Schmierung des Wälzlagers, sondern auch bei der Demontage und bei der Verwendung des richtigen Werkzeuges sind einige Punkte zu beachten.
Die Vorteile eines fachgerechten Ausbaus
- Zeitersparnis
- Lebensdauer der Komponenten: Bei unsachgemäßem Ausbau besteht das Risiko, dass Komponenten wie Welle, Gehäuse und Wälzlager (im Falle der Wiederverwendung) beschädigt werden
- Arbeitssicherheit: Minderung des Unfallrisikos
Mechanisches Abziehen

Für das mechanische Abziehen des Wälzlagers benötigen Sie einen mechanischen Abzieher. Das Abziehen erfolgt über den festen Ring.
Die Auswahl des Abziehers ist abhängig von:
- Art und Durchmesser der vorhandenen Greifmöglichkeit, aus der sich Spannweite, Spanntiefe und die anzusetzende Kraft ergeben
- der Zugänglichkeit der Ansetzpunkte: außen, innen oder über eine Sonderlösung
- der anzusetzenden Kraft: Ansetzen an der Wellenmitte, an der Außenseite des Bauteils oder mithilfe des Abziehzubehörs. Hydraulische Abzieher ermöglichen die Entwicklung sehr großer Abziehkräfte. Das Abziehen wird hierbei durch selbstzentrierende Abziehhaken erleichtert.
NTN-SNR berät Sie in allen Fragen der Wälzlagerdemontage und bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an Abziehwerkzeugen, das einfach in der Handhabung, robust und sicher ist.
Hydraulisches Abziehen
Hydraulikabzieher eigenen sich für mechanische Bauteile jeder Größenordnung, deren Ausbau einen höheren Kraftaufwand erfordert.
2 Abziehtechniken sind üblich:
- Abziehen des Bauteils von Wellen mit konischem oder zylindrischen Lagersitz
- Abziehen von Spannhülse oder Abziehhülse mittels Hydraulikmutter
Für den Ausbau von Wälzlagern bieten wir ein umfassendes Sortiment Hydraulikmuttern an.

Hydraulikmuttern eigenen sich bestens für den schnellen, kraftsparenden Ausbau von Wälzlagern, die auf Spannhülsen oder Abziehhülsen montiert sind.
Abzieher suchen Zum e-Shop
NTN berät Sie auch im Hinblick auf die MONTAGE und die SCHMIERUNG von Wälzlagern.
Wünschen Sie eine persönliche Beratung? KONTAKT