Łożyska należy zawsze demontować poprawnie metodą mechaniczną lub hydrauliczną. Porady ekspertów NTN pomogą zoptymalizować utrzymanie ruchu.
Dlaczego należy pamiętać o poprawnym demontażu łożysk?
Tak jak w przypadku montażu i smarowania, podczas wyboru metod i narzędzi do demontażu łożysk należy kierować się poradami naszych ekspertów.
Jakie są zalety poprawnego demontażu łożysk?
- Oszczędność czasu
- Trwałość urządzeń: redukcja ryzyka uszkodzenia części (wał, oprawa i łożysko - w przypadku ich ponownego użycia)
- Bezpieczeństwo: zmniejszenie ryzyka obrażeń
Demontaż mechaniczny

Do demontażu mechanicznego łożysk używa się ściągacza. Ściąganie odbywa się poprzez chwyt za pierścień łożyska.
Wybór odpowiedniego ściągacza zależy od:
- rodzaju i rozmiarów instalacji, które pozwalają określić zakres pracy i siły ściągania,
- dostępności instalacji: zewnętrzna, wewnętrzna, niestandardowa
- wymaganej siły ściągania: należy wybrać punkt zaczepienia na osi centralnej, części zewnętrznej lub przy pomocy akcesoriów do ściągania. Ekstraktory wyposażone w pompę i cylinder hydrauliczny oferują znacznie większą siłę ściągania niż ściągacze mechaniczne. Centrujące się ramiona ściągaczy ułatwiają ściąganie.
NTN oferuje wsparcie techniczne dostosowane do potrzeb instalacji oraz pełną gamę ściągaczy, które są łatwe w obsłudze, niezawodne i bezpieczne.
Demontaż hydrauliczny
W sytuacjach, kiedy niezbędna jest wysoka siła ściągania, najlepiej korzystać z pomocy ściągaczy hydraulicznych.
Wyróżnia się 2 metody ściągania:
- ściąganie ze stożkowatego osadzenia
- ściąganie przy pomocy tulei i demontaż przy pomocy nakrętki hydraulicznej
Odkryj ofertę nakrętek hydraulicznych do demontażu łożysk.

Należy pamiętać, że nakrętki hydrauliczne nadają się do szybkiego demontażu i nie wymagają użycia wielkiej siły w przypadku łożysk montowanych na tulei.
Zapoznaj się z naszą ofertą ściągaczy Odwiedź e-Shop
Porady NTN odnośnie MONTAŻU i SMAROWANIA łożysk.
Potrzebujesz rady i pomocy? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI