Efectúe correctamente el desmontaje mecánico e hidráulico de sus rodamientos. Optimice sus operaciones de mantenimiento gracias a los consejos de los expertos en NTN.
¿Por qué vigilar el buen desmontaje de los rodamientos?
Además de en el montaje y en la lubricación, siga los consejos de nuestros expertos acerca de los métodos correctos y de las herramientas apropiadas para desmontar sus rodamientos.
¿Cuáles son las ventajas de un buen desmontaje?
- Ahorro de tiempo
- Longevidad de los equipos: disminución del riesgo de dañar algunas piezas (eje, alojamiento y rodamiento, en caso de re utilización)
- Seguridad de los trabajadores: disminución del peligro de lesiones
Características específicas del desmontaje mecánico

El desmontaje mecánico de los rodamientos se realiza con un extractor. La extracción se hace al nivel del anillo mantenido apretado.
La elección del extractor depende de:
- la naturaleza y el diámetro de las garras disponibles, para definir el asiento, la separación y la fuerza necesaria para la extracción
- la accesibilidad de las tomas: exteriores, interiores o especiales
- la fuerza de extracción requerida: escoja un punto de apoyo sobre el eje central, al exterior de la pieza o con ayuda de accesorios de la extracción. Los extractores equipados de bomba y cilindro hidráulico ofrecen a sus trabajadores una fuerza de extracción muy importante, a partir de su fuerza muscular. La extracción se facilita gracias al auto centrado de sus brazos.
NTN le aconseja según sus necesidades y le propone una gama completa de extractores simples de utilización, robustos y seguros.
Características específicas del desmontaje hidráulico
Opte por el desmontaje hidráulico para desmontar las piezas mecánicas de todas dimensiones, que requieren esfuerzos de extracción elevados.
2 tipos de extracción del rodamiento se le ofrecen:
- extracción sobre eje con asiento cónico,
- extracción del manguito de apriete y del manguito de desmontaje por tuerca hidráulica.
Descubra nuestra gama de tuercas hidráulicas para el desmontaje de sus rodamientos.

La tuerca hidráulica es ideal para el desmontaje rápido y sin esfuerzo de los rodamientos montados sobre manguitos de apriete o de desmontaje.
Descubra nuestra gama de extractores Acceda e-Shop
NTN le aconseja también sobre el MONTAJE y la LUBRICACIÓN de los rodamientos.
¿Necesita un consejo personalizado? CONTÁCTENOS