Narzędzia NTN i SNR do konserwacji zwiększają trwałość łożysk i wydajność instalacji.
Narzędzia do konserwacji: wszystko co trzeba wiedzieć o montażu łożysk
NTN oferuje pełną gamę narzędzi niezbędnych do montażu łożysk metodą na zimno i na gorąco. Redukuje prawdopodobieństwo uszkodzenia łożysk i zwiększa ich trwałość.

Zestaw do montażu na zimno
- Zestaw do montażu na zimno: zestaw zawiera tuleje i pierścienie udarowe wysokiej jakości niezbędne do bezpiecznego montażu łożysk.
- Pasta montażowa: pasta jest niezbędna do montażu łożysk. Zapobiega powstawaniu rdzy w miejscu styku dwóch powierzchni metalowych.
- Klucze nastawne: klucze trzpieniowe i hakowe umożliwiają montaż nakrętek typu KM, KML, KMK i nakrętki zabezpieczające typu B, TB, BR, and TBR.
Zestaw do montażu na gorąco
Nasze nowe nagrzewnice indukcyjne są łatwe w obsłudze, gwarantują wysoka wydajność oraz bezpieczeństwo nagrzewania wszystkich komponentów, nawet tych które są szczególnie czułe na zmiany temperatur (koła zębate, łożyska, itp.)
Wybór nagrzewnicy indukcyjnej zależy od typu części jaka ma być nagrzewana, od jej minimalnej i maksymalnej wagi, wymiarów, wymaganej temperatury nagrzewania, mocy i dostępnego rodzaju napięcia w warsztacie.
Poniżej przykładowe zostosowania:
- TOOL SmartTEMP S: kompaktowa, przenośna nagrzewnica, posiadająca wszystkie funkcje dostępne dla większych nagrzewnic. Odpowiednia dla części o wadze do 50kg
- TOOL SmartTEMP M: Bestseller wśród nagrzewnic warsztatowych. Odpowiednia dla części o wadze do 100kg
- TOOL SmartTEMP L: Kompaktowe urządzenie posiadające dużą moc grzania. Odpowiednia dla części o wadze do 200kg
- TOOL SmartTEMP XL/ XL Pivot: Dla części o wadze do 400kg
- TOOL SmartTEMP XXL: Odpowiednia do dużych części o wadze do 800kg
- TOOL SmartTEMP XXXL: Bardzo duże urządzenie, odpowiednie dla części o wadze do 1600kg
Obejrzyj nasze filmiki instruktażowe z nakrętkami hydraulicznymi (dostępne w j. angielskim):

Narzędzia do konserwacji: wszystko co trzeba wiedzieć o demontażu łożysk
Nasze ściągacze i płyty ciągnące umożliwiają bezpieczny demontaż łożysk.

Zestawy ściągaczy do ściągania łożysk przez otwór wewnętrzny
Nadają się do demontażu łożysk o rozmiarze od 5 do 100mm, pasowanych ciasno w oprawie. Oferujemy pełną gamę ściągaczy o ramionach odpowiednich do ekstrakcji przez otwór.
- Zestaw BP 5 44 do otworów o średnicach od 5 do 44mm.
- Zestaw BP 45 100 do otworów o średnicach od 45 do 100mm.
Ściągacz do łożysk kulkowych
Zestaw BBPS 10-100 jest odpowiedni do demontażu łożysk o rozmiarze otworu od 10 do 100mm, pasowanych w ślepych oprawach.
Samocentrujący się ściągacz hydrauliczny z 2-3 ramionami
Ściągacze te umożliwiają demontaż małych i średnich łożysk o średnicy zewnętrznej od 120 do 270mm.
- SCMP 2/3-120: maksymalny rozstaw 120mm
- SCMP 2/3-180: maksymalny rozstaw 180mm
- SCMP 2/3-270: maksymalny rozstaw 270mm
Samocentrujący się ściągacz hydrauliczny z 2-3 ramionami
Ściągacze te umożliwiają demontaż dużych łożysk i części pasowanych na wcisk (koła pasowe i zębate) o maksymalnej średnicy zewnętrznej pomiędzy 325 a 680mm.
- SCHP 4 TONY: siła 4 ton i maksymalny rozstaw 325mm
- SCHP 12 TON: siła 12 ton i maksymalny rozstaw 485mm
- SCHP 20 TON: siła 20 ton i maksymalny rozstaw 570mm
- SCHP 30 TON: siła 30 ton i maksymalny rozstaw 680mm
Ściągacz hydrauliczny 3 w 1
Ściągacz 8/12 Tonto bezpieczne i proste w użyciu narzędzie, umożliwiające montaż i demontaż łożysk i tulei poprzez chwyt wewnętrzny lub zewnętrzny. Pozwala to na prowadzenie działań konserwacyjnych bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
Uniwersalna trzyczęściowa płyta ciągnąca
Stosowana razem ze ściągaczem mechanicznym lub hydraulicznym, uniwersalna trzyczęściowa płyta ciągnąca umożliwia demontaż łożysk, w sytuacjach, gdy odpowiedni chwyt nie jest możliwy.
- Trzyczęściowa płyta ciągnąca BP3S 26-160: do wałów o średnicy od 26 do 160mm
- Trzyczęściowa płyta ciągnąca BP3S 50-210: do wałów o średnicy od 50 do 210mm
- Trzyczęściowa płyta ciągnąca BP3S 90-340: do wałów o średnicy od 90 do 340mm
- Trzyczęściowa płyta ciągnąca BP3S 140-495: do wałów o średnicy od 140 do 495mm
Ściągacz 2 w 1
Zestaw BPES 10-105 umożliwia rozdzielanie i demontaż łożysk za pomocą chwytu wewnętrznego i zewnętrznego.
Akcesoria
Akcesoria są uzupełnieniem do ściągacza hydraulicznego (gdy odpowiedni chwyt nie jest możliwy.). Ostrza umożliwiają montaż i zapobiegają uszkodzeniu wału.
- AS-SCHP 4T/ acc set hyd puller: do wałów 25 do 110mm
- AS-SCHP 12T/ acc set hyd puller: do wałów 85 do 225mm
Narzędzia do montażu i demontażu hydraulicznego
Narzędzia niezbędne do montażu i demontażu łożysk baryłkowych z otworem stożkowym.

Nakrętki hydrauliczne
Nasza oferta nakrętek hydraulicznych jest odpowiednie do wałów o średnicy pomiędzy 50 a 1000mm. Są niezbędnym narzędziem dla wałów o większych wymiarach, umożliwiają idealną kontrolę luzu szczątkowego podczas montażu, redukują wysiłek operatora, skracają czas trwania operacji.
Technologia "Back and Forth" wykorzystana w nakrętkach ułatwia ich działanie. Dzięki niej tłok automatycznie powraca do pozycji początkowej.
Obejrzyj nasze filmiki instruktażowe z nakrętkami hydraulicznymi (dostępne w j. angielskim):
Demontaż przez ciśnienie oleju
Montaż z nakrętką hydrauliczną
Montaż z tuleją wciskaną za pomocą nakrętki hydraulicznej
Pompy hydrauliczne
Lekkie i kompaktowe pompy hydrauliczne zaprojektowane do stosowania z nakrętkami hydraulicznymi. Ograniczają wysiłek operatora i zwiększają bezpieczeństwo.
- PUMP SET 700B-0.3L do nakrętek ≤ HMV 54 EBF
- PUMP SET 700B-0.9L do nakrętek ≤ HMV 92 EBF
Zalecamy stosowanie oleju hydraulicznego SNR. Zawiera inhibitory korozji, które nie atakują materiałów uszczelniających takich jak nitryl.
Przewody i przyłącza
Przewody elastyczne podłączane bezpośrednio do tulei, umożliwiają bezpośredni wtrysk oleju o wysokim ciśnieniu do tulei lub wału. Przyłącze umożliwia podłączenie przewodu do złączki hydraulicznej (nie jest dostarczana z adapterem).
Narzędzia pomiarowe SNR
Narzędzia pomiarowe SNR pomagają w konserwacji i monitorowaniu instalacji.

LASER TEMP 301
Termometr na podczerwień z czujnikiem laserowym ułatwia wczesną diagnostykę funkcjonowania urządzeń, dzięki dokładnym i bezpiecznym pomiarom temperatury, bezpośrednio lub zdalnie.
Zestaw szczelinomierzy
Zestaw skalibrowanych szczelinomierzy, umożliwia szybki i dokładny pomiar luzu pomiarowego, szczególnie nadaje się do pomiarów luzu w łożyskach baryłkowych i walcowych. Składa się z 17 listew i jest dostępny w 3 długościach: 100mm, 150mm i 300mm.
Termiczne rękawice ochronne
Rękawice termiczne umożliwiają bezpieczne obchodzenie się z gorącymi częściami o temperaturze +350°C.
Zapoznaj się ofertą narzędzi do konserwacji Pobierz KATALOG Otwórz eShop
Jeśli masz pytania lub specjalistyczne wymaganiaSKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI