Le attrezzature di manutenzione per cuscinetti NTN e SNR permettono di ottimizzare la durata operativa dei cuscinetti e la produttività degli impianti.
Attrezzature di manutenzione per cuscinetti: tutto per il montaggio dei cuscinetti
NTN ha sviluppato una gamma di attrezzature dedicata al montaggio a caldo e a freddo dei cuscinetti. Permette di ridurre il rischio di danneggiamento dei cuscinetti e di aumentare la loro durata operativa.

Attrezzature per il montaggio a freddo
- Valigetta di montaggio: questa valigetta di montaggio contiene il kit di manicotti di qualità necessario al normale montaggio del cuscinetto e in totale sicurezza.
- Pasta di montaggio: questa pasta di montaggio è indispensabile per il montaggio dei cuscinetti. Previene la formazione di ruggine dovuta al contatto tra due superfici metalliche.
- Chiavi di serraggio regolabili: le chiavi di serraggio permettono il montaggio delle ghiere di tipo KM, KML, KMK e delle ghiere di precisione di tipo B, TB, BR, TBR.
Attrezzature per il montaggio a caldo
Per il montaggio a caldo, la nostra nuova gamma di apparecchi di riscaldamento ad induzione garantisce elevate prestazioni, semplicità e sicurezza di utilizzo per tutti i componenti, anche quelli più sensibili (ingranaggi, cuscinetti, ecc.).
La scelta dell’ l'apparecchio di riscaldamento ad induzione dipende dal tipo di componenti da riscaldare, dal loro peso minimo e massimo, dalle loro dimensioni geometriche, dalla temperatura da raggiungere, nonché dalla potenza e dalle tensioni disponibili in officina.
Di seguito, forniamo una breve guida alla scelta dell’apparecchio giusto:
- TOOL SmartTEMP S: apparecchio portatile, che combina tutte le caratteristiche della gamma in un dispositivo compatto. Adatto a componenti fino a 50kg
- TOOL SmartTEMP M: Il nostro best-seller per le officine di manutenzione, dotato di staffa di supporto rotante, in grado di riscaldare componenti fino a 100kg
- TOOL SmartTEMP L: apparecchio compatto, in grado di offrire una potenza di riscaldamento elevata, per componenti fino a 200kg
- TOOL SmartTEMP XL / XL Pivot: apparecchio potente, adatto a componenti fino a 400kg
- TOOL SmartTEMP XXL: adatto a componenti molto pesanti fino a 800kg
- TOOL SmartTEMP XXXL: apparecchio estremamente potente, adatto a componenti fino a 1.600kg
Guardate i nostri tutorial sulle ghiere idrauliche (lingua inglese):

Attrezzature necessarie per lo smontaggio dei cuscinetti
I nostri estrattori e le placche di estrazione agevolano l'operazione di smontaggio dei cuscinetti in totale sicurezza.

Kit di estrattori a presa interna tramite alesaggio
Consentono lo smontaggio di cuscinetti da 5 a 100mm, montati serrati in un alloggiamento. Offriamo una gamma ideale di estrattori resistenti con relativi tiranti adatti all'estrazione tramite alesaggio.
- BP Set 5 44 per alesaggi da 5 a 44mm
- BP Set 45 100 per alesaggi da 45 a 100mm
Kit di estrattori per cuscinetti rigidi a sfere
L’estrattore BBPS 10-100 è adatto per lo smontaggio di cuscinetti da 10 a 100mm di alesaggio, alloggiati in supporti ciechi.
Estrattori manuali autocentranti combinati a 2 o 3 bracci
Questa gamma di estrattori consente lo smontaggio di cuscinetti di piccole e medie dimensioni con diametri esterni da 120 a 270mm massimo.
- SCMP 2/3 120: per una distanza massima di 120mm
- SCMP 2/3-180: per una distanza massima di 180mm
- SCMP 2/3-270: per una distanza massima di 270mm
Estrattori idraulici autocentranti combinati a 2 o 3 bracci
Questi estrattori sono adatti per lo smontaggio di cuscinetti di grandi dimensioni e di pezzi forzati (pulegge e ruote dentate) con diametro esterno da 325 a 680mm massimo.
- SCHP 4 TONS: capacità di 4 tonnellate e distanza massima di 325mm
- SCHP 12 TONS: capacità di 12 tonnellate e distanza massima di 485mm
- SCHP 20 TONS: capacità di 20 tonnellate e distanza massima di 570mm
- SCHP 30 TONS: capacità di 30 tonnellate e distanza massima di 680mm
Estrattore idraulico 3 in 1
L’estrattore Push-Puller 8/12Tons è adatto per il montaggio e lo smontaggio di cuscinetti e bussole tramite presa interna o esterna. Questo strumento consente di realizzare vari lavori di manutenzione senza attrezzature aggiuntive.
Placche di estrazione universali a 3 settori
Utilizzate in combinazione con un estrattore meccanico o idraulico, le placche di estrazione universali consentono lo smontaggio dei cuscinetti che non dispongono di una presa sufficiente.
- BP3S 26-160 Tri-section back puller: per un diametro dell'albero da 26 a 160mm
- BP3S 50-210 Tri-section back puller: per un diametro dell'albero da 50 a 210mm
- BP3S 90-340 Tri-section back puller: per un diametro dell'albero da 90 a 340mm
- BP3S 140-495 Tri-section back puller: per un diametro dell'albero da 140 a 495mm
Kit separatore-estrattore 2 in 1
L’estrattore BPES 10-105 consente la separazione e l'estrazione dei cuscinetti tramite presa interna o esterna.
Valigetta di accessori
La valigetta di accessori è uno strumento complementare da utilizzare quando la presa dell'estrattore idraulico a bracci non è sufficiente. I settori rastremati consentono lo smontaggio ed evitano il deterioramento della sede dell'albero.
- AS-SCHP 4T/ acc set hyd puller: per albero da 25 a 110mm
- AS-SCHP 12T/ acc set hyd puller: per albero da 80 a 225mm
Attrezzature per il montaggio e lo smontaggio idraulico
Questo tipo di attrezzature è indispensabile per il montaggio e lo smontaggio dei cuscinetti orientabili a rulli ad alesaggio conico.

Ghiere idrauliche
La nostra gamma di ghiere idrauliche si adatta ad alberi da 50 a 1000 mm di diametro. Indispensabili oltre un determinato diametro dell'albero, garantiscono un controllo perfetto dalla regolazione al montaggio, limitano gli sforzi manuali, riducono la durata dell'operazione.
La tecnologia "Back and Forth" della nostra gamma offre un notevole comfort grazie al richiamo automatico del pistone nella posizione originale.
Guardate i nostri tutorial sulle ghiere idrauliche (lingua inglese):
Smontaggio tramite pressione dell'olio
Montaggio con ghiera idraulica
Montaggio su bussola di smontaggio con ghiera idraulica
Pompe idrauliche
Ultra leggere e compatte, le pompe idrauliche sono progettate per essere utilizzate con la ghiera idraulica. Meno sforzo e più sicurezza.
- PUMP SET 700B-0,3L per le ghiere ≤ HMV 54 EBF
- PUMP SET 700B-0,9L per le ghiere ≤ HMV 92 EBF
Si consiglia di utilizzare l’olio idraulico SNR. Contiene inibitori di corrosione che non attaccano i materiali di tenuta stagna quali la gomma nitrilica (NBR).
Tubi di prolunga e relativi adattatori
Collegati direttamente alla bussola, i tubi di prolunga consentono l'iniezione dell'olio sotto pressione in una bussola o albero con pareti leggermente più spesse. L'adattatore consente di collegare il tubo al raccordo idraulico (non fornito con l'adattatore).
Focus sugli strumenti di sicurezza e di misura SNR
Gli strumenti di sicurezza e di misura SNR agevolano la manipolazione e il monitoraggio.

Laser Temp 301
Questo termometro a infrarossi con puntatore laser consente di eseguire una diagnosi preliminare del funzionamento delle macchine grazie a una misura precisa della temperatura in tutta sicurezza, a distanza o a contatto.
Spessori
L'insieme di spessori calibrati consente di misurare in modo rapido e molto preciso il gioco radiale, in particolare sui cuscinetti orientabili a rulli e a rulli cilindrici. È composto da 17 spessori e sono disponibili 3 versioni di set di spessori: lunghezza 100mm, 150mm e 300mm.
Guanti termoresistenti
I guanti termoresistenti consentono di manipolare in totale sicurezza componenti unti e caldi fino a +350°C.
Consultate la gamma di attrezzature di manutenzione Scaricare il CATALOGO Aprire e-Shop
NTN può anche consigliarVi sullo MONTAGGIO e SMONTAGGIO dei cuscinetti.
Per qualsiasi domanda o esigenza specifica CONTATTATECI