Nasze łożyska skrzyni biegów i sprzęgła to produkty tej samej wysokiej jakości, co oryginalne części montowane fabrycznie przez producentów.
Przeniesienie napędu - korzyści płynące z produktów producenta wyposażenia oryginalnego

Łożyska sprzęgła i skrzyni biegów są istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania systemu przeniesienia napędu.
NTN opracowuje produkty i wyposażenie oryginalne dla producentów motoryzacyjnych. Gdy chodzi o części zamienne, NTN gwarantuje:
- produkty o tej samej jakości, co ich odpowiedniki fabryczne
- tę samą niezawodność
- ten sam poziom wytrzymałości
- wydajność najwyższej jakości
- innowacyjne produkty przyszłości
- wsparcie poprzez serwis techniczny (szkolenia, porady, ekspertyza, itp.)
Łożyska skrzyni biegów SNR
Kompletna gama, znajdująca zastosowanie w rozmaitych modelach:
- Gama, na którą składa się ponad 300 referencji - 123 produkty pod marką NTN i 179 pod marką SNR.
- 80% gamy składa się ze specjalnych łożysk przeznaczonych do 3 rodzajów skrzyń biegów: automatycznych, manualnych i bezstopniowych.
- Gama produktów znajdująca zastosowanie w ponad 155 modelach skrzyń biegów.
Absolutna niezawodność produktów
Podczas projektowania i produkcji łożysk skrzyń biegów nie można dopuścić się najmniejszych uchybień. W skrzyniach biegów znajduje się od 6 do 14 łożysk, które gwarantują:
- pozycjonowanie i obrót wałków względem obudowy
- przejęcie obciążeń pierścienia synchronizującego

Wyjątkowo niezawodne łożyska SNR są przeznaczone do:
- braku luzu w skrzyni biegów
- wydajnej pracy w ciężkich warunkach: wysokie temperatury, zanieczyszczenia olejem, wysokie obciążenia, wygięcia wału spowodowane wysokim momentem obrotowym, brak smarowania w przypadku wycieku smaru, itp.
- spełniania postawionych wymagań takich jak wytrzymałość mechaniczna, wydajność, akustyka, precyzja montażu, itp.
Łożyska sprzęgła SNR

Firma NTN - główny gracz na rynku
Działając od wielu lat na tym rynku, w odpowiedzi na oczekiwania większości producentów samochodów, stworzyliśmy gamę łożysk wyciskowych sprzęgła.
Ze względu na skalę produkcji naszych łożysk wyciskowych sprzęgła, produkowanych w naszych francuskich i japońskich fabrykach (po marką NTN i SNR), firma NTN jest uznawana za jednego z głównych światowych graczy.
Niezawodne części, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach:
- Specjalna konstrukcja z blachy stalowej jest stosowana przez producentów samochodów OEM
- Łożysko kulkowe skośne zoptymalizowane pod kątem obciążeń osiowych
- Koszyki poliamidowe odporne na gwałtowne zmiany predkości obrotowej
- Uszczelniacze o przedłużonej trwałości do wysoce zanieczyszczonego środowiska
- Specjalnie dostosowane środki smarne, nadające się zwłaszcza do wysokich temperatur, pozwalające na wydłużenie okresu eksploatacji łożyska wyciskowego sprzęgła.
NTN oferuje również inne elementy przeniesienia napędu, przeguby homokinetyczne, zestawy uszczelek, czy mieszków ochronnych, z którymi można zapoznać w naszym KATALOGU MOTORYZACYJNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Informacje na temat części skrzyni biegów Zapoznaj się z naszą BROSZURĄ
Znajdź wszystkie części w katalogu online Otwórz e-Shop
Przeniesienie napędu – słowami eksperta

Łożyska mają kluczowe znaczenie dla trwałości skrzyni biegów”, głównie, ze względu na niezwykle wymagające środowisko pracy, nieustannie narażone na wysokie temperatury, zanieczyszczenie oleju cząstkami metalowymi i ograniczone małą przestrzenią. Przy tak ekstremalnych warunkach , niezawodność jest dla SNR słowem kluczowym. Dowodem jest nasza ekspertyza techniczna i fakt, że wszystkie łożyska przekładni są projektowane I produkowane w naszych fabrykach, gdzie produkujemy również oryginalne części montowane fabrycznie w nowych pojazdach.
Romain PETELLAZ - Product Manager, Automotive Aftermarket NTN

Masz pytania?SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI