Per la sostituzione dei cuscinetti cambio e reggispinta frizione, usufruite della stessa qualità dei prodotti offerti ai costruttori automobilistici.
Trasmissione: i vantaggi di un produttore di primo impianto

I cuscinetti cambio e i reggispinta frizione sono componenti di alta precisione che garantiscono il corretto funzionamento della trasmissione.
NTN sviluppa prodotti e componenti per i costruttori in Primo Impianto. Per questi ricambi Automotive Aftermarket, NTN garantisce:
- prodotti identici a quelli originali forniti in primo impianto
- stessa affidabilità
- elevato livello di durata operativa
- prestazioni di prim'ordine
- capacità di innovare e progettare i prodotti del futuro
- affiancamento con supporti tecnici (formazioni, consigli, competenze, ecc.)
Cuscinetti cambio SNR
Cuscinetti cambio: un'offerta completa per numerose applicazioni:
- Oltre 300 codici prodotto, di cui 123 a marchio NTN e 179 a marchio SNR.
- L'80% dei prodotti disponibili a gamma sono cuscinetti specifici progettati per 3 tipologie di cambio: automatico, manuale e variazione continua
- Un'offerta che copre oltre 155 tipologie di cambio
L'affidabilità non accetta compromessi
La fabbricazione dei cambi non tollera l'approssimassione. Nel cambio, si trovano dai 3 ai 14 cuscinetti che consentono:
- Il posizionamento e la rotazione degli alberi rispetto ai carter
- la ripartizione delle sollecitazioni dei sincronizzatori (sincro)

Prodotti di alta qualità, i cuscinetti SNR sono progettati per:
- garantire l'assenza di gioco nella scatola cambio
- funzionare in ambienti gravosi: temperatura elevata, eventuale inquinamento da olio, carichi elevati, flessione degli alberi dovuta all'aumento della coppia motore, assenza di lubrificazione nel caso di perdite di olio all’altezza della scatola cambio, ecc.
- soddisfare esigenze specifiche come la tenuta meccanica, il rendimento, l'acustica, la precisione del montaggio, ecc.
Reggispinta frizione SNR

NTN un protagonista di rilievo in questo settore.
Presenti da molti anni in questo settore, abbiamo sviluppato una gamma di reggispinta frizione che soddisfa le esigenze dei principali costruttori a livello mondiale.
Fabbricati presso i nostri stabilimenti francesi e giapponesi, i volumi di produzione dei reggispinta frizione fanno di NTN uno dei principali protagonista di questo settore.
Componenti affidabili adatti a ambienti gravosi:
- Fabbricazione in lamiera di acciaio specifica utilizzata dai costruttori automobilistici in Primo Impianto
- Cuscinetto a contatto obliquo ottimizzato per i carichi assiali esercitati dalla membrana
- Gabbia in poliammide progettata per resistere a numerose accelerazioni
- Guarnizione progettata per prolungare la durata operativa in un ambiente altamente contaminato
- Lubrificazione specifica progettata per resistere a temperature elevate così da garantire maggiore durata operativa al reggispinta.
NTN propone anche una gamma completa di prodotti per la trasmissione, giunti omocinetici, kit giunti e kit soffietti, presentati nell'offerta PRODOTTI AUTOMOTIVE AFTERMARKET - Telaio
Saperne di più sui prodotti della trasmissione Consultate la BROCHURE
Scoprite tutti i prodotti nel catalogo on line Aprire e-Shop
Trasmissione, la testimonianza del nostro esperto

La scatola cambio è soggetta a sollecitazioni importanti: temperature elevate, ambiente chiuso, olio inquinato da particelle metalliche e "il cuscinetto ne è il fusibile”. Pertanto, SNR ha fatto dell'affidabilità il suo punto di forza nell'offerta trasmissione. A testimonianza, la propria competenza tecnica, in quanto tutti i cuscinetti cambio sono progettati e fabbricati per il Primo Impianto nei stabilimenti del Gruppo.

Domande tecniche? CONTATTATECI