News

NTN Europe se angajează față de mobilitatea durabilă cu transmisiile recondiționate SNR

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produse

SNR Renovated driveshafts

NTN Europe se angajează să recondiționeze transmisiile pentru a răspunde provocărilor și cerințelor de mediu ale unei industrii auto în schimbare. Concepută cu gândul la economia circulară, noua gamă este răspunsul perfect la cerințele tot mai mari de durabilitate și responsabilitate ecologică.

SNR Transmisii recondiționate: O soluție de economie circulară

Conștientă de importanța reducerii amprentei de carbon și a promovării economiei circulare, NTN oferă transmisii recondiționate ca o alternativă durabilă la piesele noi. Acest proces permite reutilizarea componentelor de înaltă calitate, asigurând în același timp performanțe și fiabilitate echivalente cu cele ale produselor noi. Investind în recondiționare, NTN prelungește durata de viață a pieselor, reduce deșeurile și sprijină o mobilitate mai responsabilă.

În acest fel, NTN permite atelierelor să ofere clienților lor o gamă diversificată și ecologică, în conformitate cu legea AGEC din 10 februarie 2020 (Anti-deșeuri pentru o economie circulară), care încurajează utilizarea de piese de schimb din economia circulară ori de câte ori este posibil.

Un proces riguros pentru o calitate garantată

Procesul de recondiționare a transmisiilor NTN se bazează pe 10 etape riguroase, de la colectarea componentelor folosite până la testele finale de performanță, pentru a garanta o calitate echivalentă cu cea a pieselor noi.

Fiecare transmisie este supusă unei dezasamblări complete, urmată de o curățare meticuloasă pentru a elimina orice contaminare. Componentele uzate, cum ar fi burdufurile și clemele, sunt înlocuite sistematic, iar unele piese critice sunt refabricate la starea lor inițială.

Transmisiile sunt apoi reasamblate manual pentru a asigura o potrivire perfectă. În cele din urmă, fiecare produs este supus unor teste stricte de performanță și durabilitate înainte de a fi vopsit și ambalat.

Piața pieselor recondiționate: creștere determinată de cererea eco-responsabilă

Piața pieselor recondiționate înregistrează o creștere puternică, determinată de o conștientizare tot mai mare a problemelor de mediu și de o căutare constantă a unor soluții mai durabile. Companiile, conștiente de beneficiile financiare și de mediu, se orientează către soluții circulare, stimulând cererea de produse recondiționate care sunt atât fiabile, cât și ecologice.

„Ca producător de transmisii noi, cunoaștem bine această piață. Transmisiile recondiționate joacă un rol din ce în ce mai important, impulsionate de recondiționatorii care și-au dezvoltat expertiza în acest produs încă din anul 2000. Acestea reprezintă acum între 30 și 40% din gama disponibilă, cu perspective excelente de creștere.”
Romain PETELLAZ - Șeful gamei de transmisii la NTN Europe

Prin lansarea gamei sale de transmisii recondiționate, NTN Europe își demonstrează angajamentul față de mobilitatea durabilă și responsabilă. Aceasta răspunde provocărilor ecologice și economice actuale, oferind în același timp clienților o alternativă fiabilă și de înaltă performanță la piesele noi.

Aflați mai multe


Lansarea Superkiturilor SNR: duo-ul care formează un tot unitar!

- Europe - Automotive Aftermarket - Produse

SNR combină expertiza sa în materie de amortizoare și suspensii pentru a crea Superkiturile, o soluție completă și optimă pentru suspensia vehiculelor. O ofertă unică pe piațăCompuse dintr-un amortizor și un kit de suspensie față/spate, Superkiturile reprezintă soluția ideală pentru atelierele de... Read more

AGRIHUB SNR: butucul robust pentru a spori performanțele scarificatoarelor cu discuri independente

- France - Distribuție industrială - Produse

Cu o experiență de patruzeci de ani în domeniul agricol, NTN oferă o soluție robustă și inovatoare pentru optimizarea performanțelor cultivatoarelor cu discuri independente. Această butuc de înaltă calitate este conceput pentru a face față celor mai extreme condiții: umiditate, noroi, praf... Read more