NTN Europe chce działać zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności, dzięki wprowadzeniu na rynek regenerowanych półosi SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Produkty

NTN Europe angażuje się w renowację półosi, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym i wymaganiom zmieniającego się przemysłu motoryzacyjnego. Zaprojektowany z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym, nowa gama jest idealną odpowiedzią na rosnące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej.
SNR Odnowione transmisje: Rozwiązanie dla gospodarki o obiegu zamkniętym
Mając na względzie znaczenie redukcji śladu węglowego i promowania gospodarki o obiegu zamkniętym, oferujemy regenerowane półosie jako zrównoważoną alternatywę dla nowych części. Proces pozwala na ponowne wykorzystanie wysokiej jakości komponentów, zapewniając przy tym wydajność i niezawodność nowym produktom. Inwestując w regenerację, NTN wydłuża żywotność części, zmniejsza ilość odpadów i wspiera bardziej odpowiedzialną mobilność.
W ten sposób NTN umożliwia warsztatom oferowanie klientom zróżnicowanej i przyjaznej dla środowiska oferty, zgodnie z ustawą AGEC z dnia 10 lutego 2020 r. (Zwalczanie odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym), która zachęca do stosowania części zamiennych z gospodarki o obiegu zamkniętym, gdy tylko jest to możliwe.
Rygorystyczny proces gwarantujący jakość
Proces regeneracji półosi NTN opiera się na 10 rygorystycznych etapach, od zbierania „rdzeni” (używanych części) po końcowe testy wydajności, aby zagwarantować jakość równoważną jakości nowych części.
Każda półoś przechodzi kompletny demontaż, po którym następuje dokładne czyszczenie w celu wyeliminowania wszelkich zanieczyszczeń. Zużyte komponenty, takie jak mieszki i zaciski, są systematycznie wymieniane, a inne części są regenerowane do pierwotnego stanu.
Półosie są następnie ponownie montowane ręcznie, aby zapewnić idealne dopasowanie. Na koniec każdy produkt przechodzi rygorystyczne testy wydajności i trwałości, zanim zostanie pomalowany i zapakowany.

Rynek części regenerowanych: wzrost napędzany ekologicznym popytem
Rynek części regenerowanych przeżywa silny wzrost, napędzany rosnącą świadomością kwestii środowiskowych i ciągłym poszukiwaniem bardziej zrównoważonych rozwiązań. Firmy, świadome korzyści środowiskowych i finansowych, zwracają się ku rozwiązaniom, zwiazanym z renowacją części, stymulując popyt na odnowione produkty, które są zarówno niezawodne, jak i przyjazne dla środowiska.

„Jako producent nowych przekładni dobrze znamy ten rynek. Odnowione półosie, odgrywają coraz ważniejszą rolę, napędzane przez firmy zajmujące się renowacją, które rozwijają swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie tego produktu od 2000 roku. Obecnie stanowią one od 30 do 40% dostępnego asortymentu, z doskonałymi perspektywami wzrostu”.
Wprowadzając na rynek gamę regenerowanych półosi, NTN Europe demonstruje swoje zaangażowanie w zrównoważoną i odpowiedzialną mobilność. Odpowiada na aktualne wyzwania ekologiczne i ekonomiczne, oferując klientom niezawodną i wydajną alternatywę dla nowych części.
NTN Europe i Kulelagerhuset wspierają młodą mistrzynię zjazdu MTB – Nellie Aabech
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Inni
NTN Europe będzie wspierać młodą norweską mistrzynię zjazdu MTB, Nellie Aabech, przez cały sezon 2025. To sportowe partnerstwo, oparte na wydajności, zaangażowaniu i wartościach humanistycznych, odzwierciedla wspólną ambicję przekraczania… Read more
NTN prezentuje systemy techniki liniowej marki SNR na targach Automatica
- Munich - Dystrybucję przemysłową - Wydarzeniach
Zapraszamy do zapoznania się z techniką liniową marki SNR na targach Automatica, które odbędą się w dniach 24–27 czerwca 2025 r. w centrum wystawowym w Monachium, hala A6, stoisko 520. Odliczanie rozpoczęte: targi Automatica otwierają swoje podwoje w Monachium… Read more