ПОДШИПНИКИ ДЛЯ
строительного оборудования

Оптимизируйте производительность оборудования и эксплуатационные затраты: выбирайте подшипники, рекомендованные мировыми лидерами по производству строительного оборудования.

Компания NTN - основной поставщик крупнейших производителей мобильного строительного оборудования в горно-добывающей промышленности, в сфере землеустройства, сооружения и ремонта дорог.

Решения компании NTN отвечают самым строгим требованиям к строительному оборудованию.

Один из самых широких ассортиментов на рынке

Экскаваторы, трансмиссии, строительное и дорожное оборудование, насосы и гидравлические моторы, колесные подшипники для подвижного состава: решения компании NTN признаны мировыми производителями мобильного строительного оборудования. 

Прочные подшипники премиум-класса

Подшипники компании NTN имеют долгий срок службы, уменьшенные размеры и подходят для суровых условий эксплуатации (высокие нагрузки, удары и вибрации).

Оптимальная надежность

Чтобы обеспечить непрерывную работу 24/7, требуемую в строительной отрасли, компания делает максимально возможное для предотвращения непредвиденных простоев техники клиентов.

Наши сотрудники порекомендуют вам наилучшие решения для ваших условий эксплуатации.

machines-construction-2

Гидравлические экскаваторы

Бортовая передача гусеничного экскаватора:

Вращение башни (привод поворотного механизма): сферические роликоподшипники серии ULTAGE®

Сателлиты планетарных редукторов: Срок службы высокопроизводительных сепараторов с иголками типа HWT вдвое превышает срок службы классических сепараторов с иголками таких же размеров. Их конструкция оптимизирована для увеличения количества тел качения и увеличения грузоподъемности на 15 - 25%.

Трансмиссии и колесные подшипники подвижного состава:

machine-construction-3
machine-construction-4

Оборудование для строительства и ремонта дорог:

Гидравлические насосы и моторы:

Сферические роликоподшипники серии ULTAGE® подходят и для других применений для дорожных работ с жесткими требованиями(катки, виброплиты), а также для оборудования для дробления/измельчения и сортировки.

Dirk HORSTKOTTE

Клиенты-производители гидравлических насосов сталкиваются с проблемой срока службы систем, встроенных в тяжелые экскаваторы для горно-добывающей промышленности. Преждевременный износ цилиндрических роликоподшипников, которые устанавливаются на насосы, обнаруживается на половине теоретического срока службы. Обычным явлением является смазывание подшипников тем же маслом малой вязкости, что используется в гидросистеме. Однако этот тип масла не рекомендуется к использованию в загрязненной среде, так как оно не обеспечивает оптимального смазывания подшипника. Каковы последствия? Высокие эксплуатационные затраты для конечного пользователя.
Наши клиенты обращаются к нам в подобных случаях, чтобы срочно решить эту проблему. Мы предлагаем проверенное решение, доступное для немедленного использования: термообработка типа AS (с большим количеством остаточного аустенита), которая идеально подходит для суровых условий эксплуатации. Обработка типа AS позволяет, при недостаточном или некачественном смазывании,  увеличить срок службы подшипника в 9 раз. Кроме того, такая обработка доступна почти для всех подшипников компании NTN.

Dirk HORSTKOTTE - Инженер
строительного оборудования

У вас остались вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ