News

Steel quality : A key parameter for high precision bearings

- Annecy - Industry distribution - Markets

NTN CORPORATION MTO

NTN has developed a performing steel. Due to the chemical composition and an improved surface quality the maintenance cost are reduce and the performance of the product increase. 

About "LA material"

Due to the chemical composition and an improved surface quality, our customers can expect the following advantages from the "LA material" 

  • 6 times higher wear resistance
  • 15 times higher anti-seizure properties
  • 13 times longer rolling fatigue life at room temperature
  • and a 30 times higher rolling fatigue life at 200 ° C

Read the press release


SNR Superkits lansmanı: İkisi bir arada mükemmel bir çözüm!

- Europe - Otomotiv Yenileme Pazarı - Ürünler

SNR, amortisörler ve süspansiyon konusundaki uzmanlığını bir araya getirerek, araç süspansiyon sistemleri için eksiksiz ve optimum bir çözüm olan Superkits serisini yarattı.  Benzersi̇z bi̇r ürün grubu  Amortisör ve ön/arka süspansiyon kitinden oluşan Superkit, araç bakım-onarım uzmanlarının… Read more

AGRIHUB SNR: bağımsız diskaroların performansını arttıran sağlam göbek

- France - Endüstriyel Dağıtım Ağı - Ürünler

Tarım alanında kırk yıllık deneyime sahip olan NTN, bağımsız diskli toprak işleme makinelerinin performansını optimize etmek için sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu üst düzey göbek, nem, çamur, toz gibi en zorlu koşullara dayanacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.… Read more