Steel quality : A key parameter for high precision bearings
- Annecy - Industry distribution - Markets
![NTN CORPORATION MTO NTN CORPORATION MTO](/sites/default/files/styles/node_img_centered/public/2021-06/DOC_I_MTO_BAN_NEWS_870x490px.jpg?itok=r29tcBQf)
NTN has developed a performing steel. Due to the chemical composition and an improved surface quality the maintenance cost are reduce and the performance of the product increase.
About "LA material"
Due to the chemical composition and an improved surface quality, our customers can expect the following advantages from the "LA material"
- 6 times higher wear resistance
- 15 times higher anti-seizure properties
- 13 times longer rolling fatigue life at room temperature
- and a 30 times higher rolling fatigue life at 200 ° C
Atelier de creativitate privind mobilitatea soft
- Annecy - Grup - Evenimente
Condus de șeful laboratorului NTN Europe Créa'lab, acest atelier de lucru pe tema serviciilor inovatoare în materie de mobilitate ușoară a reunit o duzină de participanți, inclusiv experți parteneri și angajați pasionați de ciclism. Scopul a fost acela de a identifica viitoarele utilizări și așteptările... Read more
LUBSOLID™, rulmenți mai curați, cu durată de viață mai lungă: tehnologia LUBSOLID™ de la SNR deservește toate piețele industriale.
- Annecy - Distribuție industrială - Produse
NTN Europe prelungește durata de viață a rulmenților cu ajutorul tehnologiei sale de lubrifiere solidă LUBSOLID™. Cu o fiabilitate excepțională a lubrifierii, durata de viață a rulmenților este prelungită fără a fi nevoie de relubrifiere. Această tehnologie este acum oferită tuturor sectoarelor industriale,... Read more