News

Steel quality : A key parameter for high precision bearings

- Annecy - Industry distribution - Markets

NTN CORPORATION MTO

NTN has developed a performing steel. Due to the chemical composition and an improved surface quality the maintenance cost are reduce and the performance of the product increase. 

About "LA material"

Due to the chemical composition and an improved surface quality, our customers can expect the following advantages from the "LA material" 

  • 6 times higher wear resistance
  • 15 times higher anti-seizure properties
  • 13 times longer rolling fatigue life at room temperature
  • and a 30 times higher rolling fatigue life at 200 ° C

Read the press release


Lançamento dos Superkits SNR: a dupla que forma um só!

- Europe - Automotive Aftermarket - Produtos

A SNR combina sua experiência em amortecedores e suspensões para criar os Superkits, uma solução completa e ideal para a suspensão de veículos.  Uma oferta única no mercado Composto por um amortecedor e um kit de suspensão dianteira/traseira, os Superkits representam a solução ideal para os… Read more

AGRIHUB SNR: o cubo robusto para aumentar o desempenho dos cultivadores de discos independentes

- France - Distribuição industrial - Produtos

Com quarenta anos de experiência no setor agrícola, a NTN oferece uma solução robusta e inovadora para otimizar o desempenho dos cultivadores de discos independentes. Este cubo de alta qualidade foi projetado para enfrentar as condições mais extremas: umidade, lama, poeira e… Read more