Steel quality : A key parameter for high precision bearings
- Annecy - Industry distribution - Markets
![NTN CORPORATION MTO NTN CORPORATION MTO](/sites/default/files/styles/node_img_centered/public/2021-06/DOC_I_MTO_BAN_NEWS_870x490px.jpg?itok=r29tcBQf)
NTN has developed a performing steel. Due to the chemical composition and an improved surface quality the maintenance cost are reduce and the performance of the product increase.
About "LA material"
Due to the chemical composition and an improved surface quality, our customers can expect the following advantages from the "LA material"
- 6 times higher wear resistance
- 15 times higher anti-seizure properties
- 13 times longer rolling fatigue life at room temperature
- and a 30 times higher rolling fatigue life at 200 ° C
Skorzystaj z PROMO DAYS na rozrząd i akcesoria SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Wydarzeniach
Od 10 do 21 czerwca 2024 r. zapraszamy do skorzystania z promocji PROMO DAYS na zestawy łańcuchowe oraz pasek rozrządu z akcesoriami marki SNR! Sprawdź ofertę specjalną gamy silników, na zestawy pasków rozrządu PURETECH, w tym modele KA859.71, KA859.70 i KA859.72. W ofercie są również narzędzia! … Read more
Kreatywne warsztaty na temat miękkiej mobilności
- Annecy - Korporacja - Wydarzeniach
Prowadzone przez szefa NTN Europe Créa'lab warsztaty na temat innowacyjnych usług związanych z miękką mobilnością zgromadziły kilkunastu uczestników, w tym ekspertów partnerskich i pracowników z pasją do jazdy na rowerze. Celem było określenie przyszłych zastosowań i oczekiwań klientów. NTN Europe wyobraża… Read more