Die Stahlqualität: Ein Schlüsselparameter für Hochgenauigkeitslager
- Annecy - Industriegroßhandel - Märkte

NTN hat einen leistungsfähigen Stahl entwickelt. Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung und seiner verbesserten Oberflächenqualität werden Wartungskosten verringert und die Produktleistung erhöht.
Mehr über das "LA-Material":
Aufgrund der chemischen Zusammensetzung und einer verbesserten Oberflächengüte vom "LA-Material", können sich unsere Kunden auf die folgenden Vorzüge verlassen:
- 6-mal höhere Verschleißfestigkeit
- 15-mal Sicherheit gegen „Fressen“
- 13-fach höhere Ermüdungslebensdauer bei Raumtemperatur
- und eine 30-mal höhere Ermüdungslebensdauer bei 200°C
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more