Qualità dell’acciaio : Un parametro essenziale per i cuscinetti di super precisione
- Annecy - Industria distribuzione - Mercati

NTN ha sviluppato un acciaio dalle elevate prestazioni. Grazie alla composizione chimica e ad una migliore qualità della superficie, i costi di manutenzione sono ridotti, senza compromessi sulle elevate prestazioni del prodotto.
A proposito dell'acciaio LA
Grazie alla composizione chimica e ad una migliore qualità della superficie, l'acciaio LA offre ai nostri clienti i seguenti vantaggi:
- resistenza all’usura 6 volte superiore
- resistenza al grippaggio 15 volte superiore
- resistenza a fatica da rotolamento 13 volte superiore a temperatura ambiente
- e resistenza a fatica da rotolamento 30 volte superiore a +200°C
I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!
- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti
NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more
Rally WRC2: la Citroën C3 Rally2, un'auto leggendaria con cuscinetti ruota SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Tecnologie
Da oltre 8 mesi seguiamo l'incredibile avventura di Sarah Rumeau e Julie Amblard, del team Iron DAMES, sui circuiti del Campionato mondiale di rally WRC2. 8 mesi di emozioni forti, superamento dei propri limiti e prestazioni sportive. Ma dietro ogni performance c'è una macchina… Read more