News

Steel quality : A key parameter for high precision bearings

- Annecy - Industry distribution - Markets

NTN CORPORATION MTO

NTN has developed a performing steel. Due to the chemical composition and an improved surface quality the maintenance cost are reduce and the performance of the product increase. 

About "LA material"

Due to the chemical composition and an improved surface quality, our customers can expect the following advantages from the "LA material" 

  • 6 times higher wear resistance
  • 15 times higher anti-seizure properties
  • 13 times longer rolling fatigue life at room temperature
  • and a 30 times higher rolling fatigue life at 200 ° C

Read the press release


¡Aproveche los PRO DAYS Powertrain de SNR!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventos

Del 10 al 21 de junio de 2024, ¡no se pierda el regreso de los PRO DAYS Powertrain! Descubra nuestras ofertas especiales en la gama de motor, con promociones excepcionales en los kits de correas de accesorios PURETECH, incluidas las referencias KA859.71, KA859.70 y KA859.72. ¡Las herramientas también están... Read more

Taller de creatividad sobre movilidad

- Annecy - Grupo - Eventos

Dirigido por el responsable del Créa'lab de NTN Europe, este taller sobre innovación en torno a la movilidad reunió a una docena de participantes, entre ellos, socios expertos y empleados apasionados por el ciclismo. El objetivo era identificar los usos futuros y las expectativas de los clientes. NTN Europe... Read more