Stage Administration des ventes H/F

Aktivität: Commerce / Vente Marketing / Communication
Referenz: 2024-3576
Standort: France , Cran Gevrier
Erforderliches Profil: Bac +2/3
Vertragstyp: Stage

Rattaché(e) au service commerciale, vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique et conviviale où la collaboration est essentielle.

Les missions qui vous seront confiées consisteront à :

- Gestion d'un portefeuille clients, en collaboration avec le Sales Area Manager. 

- Application en autonomie des termes de contrat et des procédures définies. 

- Traitement de la commande et suivi jusqu'à la livraison chez le client. 

- Relance des paiements et traitement des litiges 

- Participation à diverses activités commerciales (suivi de négociation, analyse des CA, calcul des bonus, projets transverses,...)

 

Et si c'était vous ?

Vous êtes titulaire d'un BAC+2/3 en Commerce ou Vente.

 

Compétences techniques :

- Commerce International (Export)

- Supply chain (logistique, transport et douanes)

- Anglais niveau avancé

 

Vous faites preuve d'autonomie, d'un solide esprit d'équipe, d'une grande organisation et rigueur, tout en étant dynamique.

 

Conditions :  

- Date de démarrage : Début 2025 

 - Basé à Cran Gevrier

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

Envie d'aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)