Die Pendelrollenlager von NTN (der Marken NTN und SNR) eignen sich für alle Anwendungen, die die Aufnahme hoher Radiallasten erfordern. Sie kompensieren das Durchbiegen der Welle und Fluchtungsfehler zwischen Welle und Gehäuse.
KIZEI® - die neueste Innovation bei Pendelrollenlagern
Mit KIZEI® bringt NTN neue Pendelrollenlager mit Z-Scheiben auf den Markt, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen signifikant verbessern und Ihre Produktionsleistung stark steigern – gleichzeitig werden Wartungskosten enorm reduziert.
KIZEI®, die sinnvolle Alternative für verschmutzte Umgebungen
Vorteile, die KIZEI® mit sich bringt
- Schutz vor Verschmutzungen mittels Z-Scheiben
- Optimierte Schmierung, das Fett bleibt im Wälzlager
- Längere Lebensdauer im Vergleich zu einem offenen Pendelrollenlager
- ISO Abmessungen – zu 100 % austauschbar mit offenen Pendelrollenlagern
Premium-Eigenschaften
- ULTAGE: Maximierung der Tragzahlen und Optimierung der Drehzahlen
- Stahlkäfig und Z-Scheiben mit gehärteter Oberfläche, gegen Verschleiß geschützt
- Großer Bereich der Betriebstemperatur von -40°C bis zu +200°C
- KIZEI Pendelrollenlager werden ohne Fett geliefert. Die Erstbefettung erfolgt wie beim offenen Pendelrollenlager
- Reduzierte Schmierungsintervalle durch Z - Abdeckung
- Fluchtungsfehlerausgleich konform zu offenen Pendelrollenlagern
- Gleiche Montage wie bei Standard-Pendelrollenlagern – bei konischer Bohrung ist die Lagerluftprüfung nach der Montage möglich.
Für weitere Informationen Lesen Sie unsere Broschüre Schauen Sie unser Video Benutzen Sie unseren e-Shop
Wälzlager im Dienste Ihrer Produktion
Leistungsfähige Wälzlager
- Höhere Belastbarkeit dank optimierter Kontaktflächen und Stahlqualität
- Käfige aus vergütetem Stahlblech halten höheren Belastungen stand und ermöglichen eine bessere Rollenführung
- Höhere Drehzahlen dank verbesserter kinematischer Eigenschaften
- Maßstabilität bis zu 200°C dank eines optimierten Wärmebehandlungsverfahrens
Reduzierte Lebenszykluskosten
- Die verbesserten kinematischen Eigenschaften bewirken ein geringeres Reibmoment, eine geringere Betriebstemperatur und eine geringere Leistungsaufnahme
- Besonders die robusten Lager der Marke ULTAGE® weisen eine hohe Lebensdauer auf
- Deutlich verlängerte Wartungsintervalle. Aufgrund der seltener notwendigen Wartungsarbeiten wird der Auslastungsgrad der Anlagen und damit ihre Produktivität erheblich verbessert
Extreme Belastbarkeit unter schwierigen Umgebungsbedingungen
- Stöße und Schwingungen: Massivkäfige
- Hohe Schwingungsfestigkeit: Baureihe EF800
- Verschmutzung: Ausführungen mit Dichtung
Pendelrollenlager der Baureihe ULTAGE® stellen Tag für Tag unter schwierigsten Bedingungen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis.
Weitere Informationen zum Sortiment finden Sie im e-Shop

ULTAGE® steht in allen Industriezweigen für außergewöhnliche Leistungsfähigkeit
Pendelrollenlager, die mit dem Label Ultage® gekennzeichnet sind, garantieren ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit. Aufgrund der Bauweise und der besonderen Fertigungsverfahren gewährleisten sie absolute Zuverlässigkeit und setzen in diversen Industriezweigen Maßstäbe:
- Bergbau, Steinbrüche und Zementherstellung
- Hüttenindustrie
- Getriebebau
- Windenergieanlagen
- Papierindustrie
- Bahntechnik
- Baumaschinen: Straßenbau, Planierraupen...
- Aufzugstechnik: Ausführungen mit Dichtung und geringer Geräuschentwicklung sind für diese Anwendung perfekt geeignet.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog Zum KATALOG
Wälzlager mit Dichtungen könnten Sie ebenfalls interessieren Zur DOKUMENTATION
Unsere Experten berichten

Für Aufzüge haben wir Pendelrollenlager mit Dichtung und geringer Geräuschentwicklung (Nachsetzzeichen EEL) entwickelt, die auf die besonderen Anforderungen dieser Anwendung abgestimmt sind.
Die mit dem Label ULTAGE® gekennzeichneten Lager haben dieselben Eigenschaften wie die offenen Lager dieser Baureihe. So werden sie den mechanischen Belastungen und den gestellten Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer gleichermaßen gerecht.
Sie sind lebensdauergeschmiert und die besondere Auslegung der Dichtungen verhindert das Eindringen von Schmutz aus der Umgebung des Wälzlagers. Wir haben einige Anpassungen vorgenommen und auf diese Weise das Wälzlager mit dem geringsten Geräuschpegel am Markt konstruiert, um auch diesen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, die den Nutzern ihrer Aufzüge ein Höchstmaß an Komfort bieten wollen.
Dank des Vertrauens, das führende Aufzugshersteller in uns setzen, sind wir heute der maßgebende Wälzlagerlieferant in diesem Bereich. NTN ist stolz, zur Sicherheit und zum Komfort von Millionen Aufzugsnutzern in aller Welt beizutragen.

Haben Sie Fragen? KONTAKT