Actividad: Qualité / HSE
Referencia: 2025-3936
Ubicación: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN recrute un / une Coordinateur HSE site Annecy H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant que Coordinateur HSE site, vous êtes rattaché à Olivier, Responsable HSE site et votre mission principale est d'assurer assurer l’animation et le suivi du système de management HSE sur le site.

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

  • Mettre en œuvre la politique du Groupe et les roadmaps HSE en lien avec le département HSE central.
  • Remonter les besoins en investissement, et contribuer à la prise en compte de l'HSE dans les projets et dans l'organisation du site.
  • Suivre et analyser les indicateurs de performance et les tableaux de bord, établir des priorités sur la base d'analyses, conseiller et appuyer l’équipe managériale.
  • Préparer et animer la revue de direction. Piloter les réunions et groupes de travail pluridisciplinaires. Préparer et co-animer les commissions santé sécurité locales avec les instances représentatives du personnel, en lien avec le Responsable RH.
  • Mettre en œuvre et optimiser les outils d’application du système de management, relayer les bonnes pratiques, accompagner les équipes terrain.
  • Etablir la mise à jour et le suivi des documents réglementaires et normatifs (DUERP, analyse environnementale, plan de surveillance…). 
  • Assurer la préparation et la réalisation des visites annuelles avec l’assureur, en lien avec le département HSE central. Assurer la préparation et le suivi des audits internes/externes HSE du site.
  • Suivre les non-conformités et mettre en place les recommandations formulées.
  • S’assurer du recueil, de l’analyse et du traitement des dysfonctionnements du site (AT/MP, évènements environnementaux, départs de feu, …), en lien avec les managers et le service de prévention et de santé au travail.
  • Être garant du fonctionnement et du maintien à jour du Plan d’Organisation des Secours, et de la réalisation des tests de situation d’urgence. 
  • Concevoir des outils spécifiques de formation, de sensibilisation et de communication, et animer des formations et sensibilisations. 

 

 

Votre profil :

 

  • Bac +5 (Master universitaire, école d'ingénieur, école de commerce)
  • Anglais niveau professionnel
  • Connaissances techniques en législation HSE
  • Maîtrise du Pack Office et logiciel HSE
  • Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience HSE en industrie

 

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !


Conditions :

 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 39K
  • Rémunération variable : 6% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

Qui sommes-nous ?



Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !
 
Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Pourquoi nous rejoindre ?



Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?



Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN