Los rodamientos de rodillos a rótula NTN responden a todas las aplicaciones con fuertes cargas radiales, aceptando además las flexiones de los ejes y los defectos de alineación entre eje y alojamiento.
Incomparables, rodamientos de rodillos esféricos KIZEI®
Los primeros rodamientos de rodillos esféricos con deflectores metálicos han sido propuestos en la gama de rodamientos KIZEI®.
Esta solución innovadora creada por NTN, es fácil de usar, ofreciendo capacidad de producción y optimización de los equipos, lo cual supone una reducción de los costes de mantenimiento.
KIZEI®, la solución para hacer frente a la suciedad
Ventajas que ofrece KIZEI®
- Protección frente a la contaminación sólida gracias a sus deflectores metálicos
- Mejora la retención de grasa en el interior del rodamiento
- Aumento de la duración de vida del rodamiento en relación al rodamiento estándar abierto
- Dimensiones ISO – 100% intercambiables con los rodamientos de rodillos esféricos estándar abiertos
Características premium
- Capacidades de carga y velocidades ULTAGE
- Jaula de chapa y deflectores nitrurados para una major resistencia a los choques
- Amplios intervalos de temperatura de funcionamiento (desde -40°C hasta +200°C)
- Proceso de lubricación inicial similar al de un rodamiento de rodillos esféricos abierto (rodamiento suministrado sin grasa) – Reducción de la frecuencia de lubricación
- Desalineación similar a la de un rodamiento de rodillos esféricos abierto – Posibilidad de realizar una inspección interna para facilitar el mantenimiento
- Mismos elementos y procedimientos de montaje que con un rodamiento estándar – posibilidad de verificar el juego tras el montaje
Para saber más, Consulte el CATÁLOGO Visualice el VÍDEO Consulte el e-Shop
Rodamientos al servicio de su producción
Rodamientos eficientes
- Capacidades de carga aumentadas por la optimización de las superficies en contacto y la calidad del acero,
- Jaulas de chapa tratadas para aumentar su resistencia y permitir un mejor contacto con los rodillos,
- Velocidades de funcionamiento aumentadas gracias a una cinemática mejorada,
- Estabilidad dimensional hasta 200°C gracias a un tratamiento térmico adaptado.
Reducción del coste del ciclo de vida (Life Cycle Cost - LCC)
- La cinemática mejorada aporta una reducción del par de giro del rodamiento y disminuye la temperatura de funcionamiento y la potencia consumida,
- La duración de vida ha aumentado gracias a la excepcional eficiencia de los rodamientos con etiqueta ULTAGE®,
- Los intervalos entre dos operaciones de mantenimiento se han prolongado significativamente. La menor frecuencia de estas operaciones mejora ostensiblemente la tasa de utilización de los equipos y, por tanto, su productividad.
Resistencia a los ambientes difíciles
- Choques y vibraciones: jaulas macizas
- Fuertes niveles de vibraciones: gama EF800
- Polución: serie estanca
Los rodamientos de rodillos a rótula ULTAGE® demuestran su eficiencia diariamente en las aplicaciones más exigentes.
Consultar la gama Acceda al e-Shop

ULTAGE®, una etiqueta para prestaciones excepcionales en todos los mercados
Poseedores de la etiqueta ULTAGE®, los rodamientos de rodillos a rótula NTN ofrecen prestaciones excepcionales. Por su diseño y su proceso de fabricación, demuestran una fiabilidad sin fallo, y se imponen como una referencia en diversos mercados:
- Minas, canteras y cementeras
- Siderurgia
- Transmisiones
- Eólico
- Industria del papel
- Transporte ferroviario
- Maquinaria de construcción: construcción de carreteras, aplanadoras...
- Ascensores: la serie estanca con la opción de bajo ruido está perfectamente adaptada a esta aplicación

Para saber más Consulte EL CATÁLOGO
Los rodamientos estancos pueden interesarle también Abrir LA DOCUMENTACIÓN
Testimonio de nuestros expertos:

Hemos diseñado para los ascensores, rodamientos de rodillos a rótula denominados « low noise » (sufijo EEL) capaces de responder a las exigencias propias de esta aplicación.
Etiquetados ULTAGE®, las capacidades de estos rodamientos son idénticas a las de los rodamientos abiertos, lo que les permite responder positivamente a las exigencias mecánicas de la aplicación, garantizando la seguridad, fiabilidad y duración de vida requeridas. Están engrasados a vida y el diseño especial de las juntas garantiza la ausencia de contaminación del entorno del rodamiento. Hemos optimizado ciertas características internas para alcanzar el nivel de ruido de funcionamiento más bajo del mercado, respondiendo así a las exigencias acústicas de nuestros clientes, con el objetivo de asegurar el confort de los usuarios.
La confianza de nuestros clientes, líderes del mercado de ascensores, nos coloca actualmente como el fabricante de rodamientos de referencia del sector. NTN está orgulloso de contribuir a la seguridad y al confort del transporte de millones de usuarios de ascensores en todo el mundo.

¿Tiene preguntas? CONTÁCTENOS