NTN élargit son portefeuille produit Truck avec les « wheel Hub Bearing » !
- Annecy - Automotive Aftermarket - Marchés
A partir du mois de Mars, la gamme NTN de moyeux avec roulement intégré sera disponible. Conformes aux normes OE ces moyeux de haute qualité assureront un montage rapide en atelier tout en réduisant les temps d'immobilisation des véhicules. Avec 32 références initiales couvrant 85% du parc européen, NTN offre une solution pratique et performante pour la maintenance des poids lourds.
Ce nouveau produit vient élargir la gamme truck du Groupe qui propose des solutions pour des nombreuses applications : roulements de roue, boites de vitesses et différentiels ou encore systèmes de distribution.
Avec plusieurs centaines de références disponibles, la gamme Truck NTN se positionne comme une solution complète pour répondre aux besoins des Poids Lourds.
NTN et Ducati : un partenariat historique désormais officialisé
- Annecy - Automotive Aftermarket - Evènements
Depuis plus de trente ans, NTN et Ducati partagent une même passion pour la performance, la précision et l’innovation.Ce partenariat technique, construit dans la durée, repose sur une confiance mutuelle et sur une exigence commune : repousser sans cesse les limites de la… Read more
NTN dévoile sa nouvelle gamme de lubrifiants pour roulements, fruit de 100 ans d’expertise
- Europe - Industry OEM - Produits
SNR lance une nouvelle gamme de graisses professionnelles et franchit une nouvelle étape dans l’optimisation de la maintenance industrielle. La marque met à profit ses 100 ans d’expérience et propose une gamme performante, résistante, simple à utiliser et plus respectueuse de l’environnement pour répondre… Read more