NTN rozszerza swoją ofertę dla samochodów ciężarowych o zintegrowane łożyska piasty koła!
- Annecy - Automotive Aftermarket - Rynki

Od marca, w ofercie NTN, dostępna jest gama piast ze zintegrowanym łożyskiem do pojazdów ciężarowych. Te wysokiej jakości piasty są zgodne ze standardami OE i zapewniają warsztatom szybki montaż, minimalizując jednocześnie czas przestoju pojazdu, a więc optymalizując jego produktywność. Dzięki 32 referencjom, pokrywamy zapotrzebowanie 85% floty europejskiej. NTN oferuje praktyczne i wydajne rozwiązanie.
Ten nowy produkt rozszerza ofertę Grupy dla samochodów ciężarowych, oferując rozwiązania do wielu zastosowań: łożysk kół, skrzyń biegów i mechanizmów różnicowych oraz systemów dystrybucji.
Dzięki kilkuset dostępnym referencjom, seria NTN Truck stanowi kompletne rozwiązanie spełniające potrzeby pojazdów ciężarowych.
Powrót do szkoły: NTN wspiera trzy studenckie projekty napędzające innowacje i postęp przemysłowy
- Annecy - Korporacja - Organizacja
Wspierając ambitne projekty studenckie każdego roku, NTN przekazuje swoją wiedzę, pobudza innowacyjność jutra i pomaga kształcić talenty, które będą kształtować przemysł przyszłości. Te partnerstwa odzwierciedlają głębokie przekonanie Grupy: przyszłość przemysłu zależy od współpracy między biznesem a… Read more
Rajdy WRC2: Citroën C3 Rally2, samochód wyposażony w łożyska kół SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Technologiach
Od ponad 8 miesięcy śledzimy przygodę załogi Sarah Rumeau i Julie Amblard z zespołu Iron DAMES na torach Rajdowych Mistrzostw Świata WRC2. Było to 8 miesięcy pełnych emocji, przekraczania własnych granic i sportowych osiągnięć, za którymi stoi potężna maszyna: Citroën C3 Rally2. … Read more