News

NTN amplia la propria offerta Truck con i mozzi ruota con cuscinetto integrato!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Mercati

Wheel hub

Dal mese di marzo i mozzi ruota con cuscinetto integrato entrano a far parte dell'offerta Truck NTN. Conformi agli standard OEM, questi mozzi di alta qualità garantiscono un montaggio veloce in officina e allo stesso tempo riducono i tempi di immobilizzazione del veicolo. Con queste prime 32 referenze, NTN offre una soluzione veloce ed efficiente per la manutenzione dei veicoli industriali e copre l'85% del parco circolante europeo.

Questa nuova linea di prodotti viene arricchire l'offerta Truck che offre soluzioni specifiche per le applicazioni ruota, cambio, differenziale e motore.

Con centinaia di codici prodotto a gamma, la gamma Truck di NTN si posiziona come una soluzione completa che soddisfa i requisiti dei veicoli industriali.

 

Scaricare la brochure


NTN e Ducati: una collaborazione storica ufficialmente riconosciuta

- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi

Da oltre trent'anni, NTN e Ducati condividono una passione per prestazioni, precisione e innovazione. Questa collaborazione tecnica di lunga data si basa sulla fiducia reciproca ed un obiettivo comune: superare costantemente i confini della meccanica alla ricerca dell'… Read more

I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!

- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti

NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more