News

NTN erweitert sein Truck-Sortiment um Radnabenlager ("wheel Hub Bearing")!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Märkte

Wheel hub

Die Radnabenlager von NTN sind ab März erhältlich. Diese hochwertigen Naben entsprechen höchsten OE-Standards und gewährleisten eine schnelle Montage in der Werkstatt, wodurch die Ausfallzeiten der Fahrzeuge reduziert werden. Mit 32 ersten Referenzen, die 85 % des europäischen Fuhrparks abdecken, bietet NTN eine praktische und leistungsstarke Lösung für die Wartung von Lkw.

Dieses neue Produkt erweitert das Sortiment der Gruppe für Lastkraftwagen, die Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen bietet, darunter Rad-, Getriebe-, Differential- und Generatorenlager.

Mit Hunderten verfügbaren Referenzen hebt sich NTNs Truck-Sortiment als Komplettlösung für die Anforderungen schwerer Nutzfahrzeuge hervor.

 

Read the brochure


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more