News

SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Agrihub snr - robust hub disc harrows
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem Wartungsaufwand. 

Zuverlässigkeit für die Bodenbearbeitung 

Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben sind essenziell für die oberflächliche Bodenbearbeitung, etwa zur Vorbereitung nach der Ernte oder zur Unkrautbekämpfung. Die Maschinen verfügen über 24 bis 96 Scheiben, die jeweils auf eigenen Lagern montiert sind. Dabei ist die Qualität dieser Lager entscheidend für eine störungsfreie Saison. 

Das SNR AGRIHUB hat sich in Tests bewährt: 100 Umdrehungen pro Minute und 15.000 km ohne Ausfälle – ein klares Zeichen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. 

Robust, wartungsfrei und einfach zu montieren

Das SNR AGRIHUB bietet zahlreiche Vorteile, darunter: 

  • Maximale Abdichtung dank acht Dichtlippen 
  • Hohe Stoßfestigkeit durch geschmiedetes Stahlgehäuse und Zinkbeschichtung 
  • Lebenslange Schmierung – keine Wartung während der Saison 
  • Einfache Montage und breite Kompatibilität (vier, fünf oder sechs Löcher) 

Einbauen, verwenden, fertig – für eine sorgenfreie Saison  

Bewährte Qualität im Vergleichstest 

In einem 1.800-Stunden-Test unter Dauerbelastung mit einem Wasser-Schlamm-Gemisch zeigte das SNR AGRIHUB keinerlei Mängel. Ein Konkurrenzprodukt einer bekannten Premiummarke hingegen offenbarte mehrere technische Mängel.  

Jetzt bestellen – für eine starke Saisonvorbereitung 

Die Wartungssaison steht bevor. Mit dem SNR AGRIHUB setzen Landwirte auf eine Premium-Lösung, die den Praxisanforderungen gerecht wird und die Maschinenverfügbarkeit erhöht. NTN Europe positioniert sich damit als verlässlicher Partner für den Agrarsektor. 

Das SNR AGRIHUB ist im E-Shop erhältlich.


NTN Europe launcht ROX: reduzierte Wartungsausfälle an Förderbändern in Steinbrüchen und Bergwerken

- France - Industry OEM - Produkte

ROX - BORN FOR THE DUST.ROX ist das weltweit einzige Pendelrollenlager mit zwei patentierten Z-Scheiben, die Staub- und Schmutzeintritt wirksam verhindern, während sein nitrierter Käfig die Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und raue… Read more

NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage vor: die Plattform, die sich zu 100 % an Werkstattbesitzer richtet

- France - Automotive Aftermarket - Service

Es ist offiziell! NTN Europe stellt MySNR CertifiedGarage in Frankreich vor, eine neue digitale Plattform speziell für Werkstattbesitzer, die deren tägliche Arbeit vereinfachen und die Verwaltung ihrer Werkstätten optimieren soll. Diese exklusive Lösung ist ein weiterer Schritt zur Stärkung… Read more