News

Besuchen sie NTN-SNR auf der EQUIP AUTO in Paris

- France - Automotive Aftermarket - Events

ntn-snr_equip_auto_2017

Die internationale Messe EQUIP AUTO 2017 findet dieses Jahr vom 17.- bis zum 21.10.2017 in Paris Expo, Porte de Versailles statt.
Wir freuen uns Sie auf unserem Stand E086 in Halle 1 begrüßen zu dürfen.
Dort haben Sie die Gelegenheit, das komplette Produktprogramm sowie die aktuellen Innovationen von NTN-SNR Roulements kennenzulernen: u.a. ein hydraulisches Spannsystem für den Nebentrieb, das mit variablem Dämpfungsmechanismus funktioniert, für Motoren, die mit einem Start-Stopp-System (ISG: Integrated Starter Generator) ausgerüstet sind. Diese Technologie wurde bereit bei den "Grands Prix Internationaux de l'Innovation Automobile" nominiert.


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more