News

Ein erfolgreiches Jahr für das Automotive Aftermarket-Geschäft von NTN Europe!

- Annecy - Automotive Aftermarket - Produkte

News_all_ranges_extension

In den letzten 4 Jahren hat NTN Europe sein Sortiment ständig erweitert, um den wachsenden Anforderungen des Aftermarkets gerecht zu werden. Im vergangenen Geschäftsjahr brachte die Gruppe ganze 349 neue Referenzen auf den Markt, was weit über dem Durchschnitt von 200 Teilenummern in den Vorjahren liegt. Davon profitierten die Bereiche POWERTRAIN, CHASSIS, DRIVELINE und TRUCK, wodurch die Position des Automobilzulieferers auf dem Markt weiter gestärkt wird. Eine positive Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist, denn für 2023 sind weitere Neueinführungen geplant!


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more