News

Jetzt noch effizienter: ULTAGE-Zylinderrollenlager von NTN

- Annecy - Industriegroßhandel - Produkte

NTN Cylindrical Roller Bearing ULTAGE

NTN hebt die Messlatte für seine Zylinderrollenlager dank ULTAGE-Qualität noch höher. 
Mit einer der höchsten dynamischen Belastbarkeit auf dem Markt (Verlängerung der Lebensdauer um 80 %) und einem einzigartigen Hochleistungs-Polyiamidkäfig - sepziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert - bietet NTN die ideale Lösung, um Ihre Instandhaltungskosten zu reduzieren.

Weitere Informationen in unserem Katalog


NTN Europe liefert Autoersatzteile ab Juli auch via Nachtexpress

- Germany - Automotive Aftermarket - Service

Zeitdruck gehört im Werkstatt- und Teilehandel zum Alltag. Projekte laufen oft unter hohem Termindruck, spontane Kundenanfragen oder kurzfristige Reparaturen verlangen schnelle Lösungen.  Ihre Ersatzteile bis 8 Uhr morgens am Folgetag geliefert  Genau deshalb führt NTN mit seiner Marke SNR… Read more

NTN Europe wird mit LTM zum Stoßdämpferhersteller

- Annecy - Automotive Aftermarket - Service

NTN Europe übernimmt 35 % der Anteile an LTM, einem Spezialisten für Stoßdämpfer, und unterstreicht damit sein Ziel, in diesem Segment eine Spitzenrolle einzunehmen. Mit dieser strategischen Beteiligung stärkt NTN Europe seine Position im Automotive-Aftermarket und treibt seine industrielle Dynamik weiter… Read more