News

Nicht verpassen: NTN Europe auf der Fachmesse für Maschinenbau

- Annecy - Industriegroßhandel - Events

Salon_FMB

NTN Europe wird auf der FMB, einer lokalen Veranstaltung für den Maschinenbau, vertreten sein. Wir laden Sie ein, uns vom 5. bis 7. November 2024 in Bad Salzuflen, Deutschland, in Halle 20, Stand F1, zu besuchen.

Die lokale Messe für die Maschinenbauindustrie

Seit 2005 bringt diese Messe die Akteure der Maschinenbauindustrie zusammen. Diese Ausstellung bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und industrielle Produktion zu präsentieren.

Bei dieser Gelegenheit wird NTN Europe das Lineartechnik-Sortiment vorstellen, das speziell für diese Bereiche entwickelt wurde. Das unter der Marke SNR entwickelte Produktportfolio mit hoher Präzision ist auf die Anforderungen verschiedener industrieller Anwendungen ausgelegt:

  • Linearführungen: Hochpräzise Lösungen mit einer großen Auswahl, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen
  • Maßgefertigte Achsen: Maßgeschneidert, um optimale Flexibilität und Präzision in verschiedenen industriellen Anwendungen zu bieten
  • Standardisierte Achsen: Diese Achsen vereinen Robustheit und Zuverlässigkeit und gewährleisten eine hohe Präzision sowie eine vereinfachte Installation
  • Kugelbuchsen: Ideal für leichte bis mittlere Lasten, garantieren sie reibungslose und präzise lineare Bewegung
  • Kugelgewindetriebe: Unverzichtbar für die Umwandlung von Drehbewegungen in lineare Bewegungen mit unübertroffener Präzision
  • Keilwellen: Für Anwendungen mit hohen Radiallasten bei gleichzeitiger Gewährleistung präziser Linearbewegungen

Sprechen Sie mit unserem Experten Team am Stand über die Optimierung Ihrer automatisierten Produktion.

Together, let's make the world move forward!


SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge

- France - Industriegroßhandel - Produkte

Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more

NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten

- London - Aerospace - Events

Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more