Der Lastentransport muss effektiv und effizient sein.
Intelligente und autonome Systeme müssen es ermöglichen, sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig die Sicherheit von Menschen und Waren zu gewährleisten.
Vom Gabelstapler bis zu fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder autonomen mobilen Robotern (AMR) – finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung.


Getriebe
            
        
Hochwertige Kegelrollenlager in zölligen und metrischen Größen:
•    Sicherheit durch den Einsatz einer Premiummarke
•    Auswahl aus einem Sortiment mit 3.000 Artikeln
•    Hohe Qualität durch Hochleistungsstahl
Elektrische Motoren
Um die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen zu optimieren, bietet NTN spezielle Produkte an:
•    Sensorlager
•    Magaohm™ - Stromisolierte Kugellager mit Keramikbeschichtung, die eine elektrische Isolierung bis zu einer Durchschlagsspannung von 3000 V bieten
            
        Automatisierung – FTS und AMR
            
        
Für Anwendungen in fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder autonomen mobilen Robotern (AMR): Profitieren Sie von über 25 Jahren Kompetenz und Innovation in der Mechatronik. Maßgeschneiderte Lösungen, die robust, zuverlässig und langlebig sind.
•    Sensoren 
•    Linearführungssystem mit integriertem Positionssensor (LRS P-ABS)
•    Magnetische Messsysteme
•    Diagnoseinstrumente
Kompakte Systeme
Für Anlagen, bei denen eine hohe Kompaktheit erforderlich ist, wählen Sie NTN Nadellager und Kurvenrollen.
Schrägkugellager, zweireihig, offen oder abgedichtet.
            
        Lineartechnik - Transfersysteme
            
        
Achssysteme und Linearmodule bieten viele Vorteile:
•    Flexible und maßgeschneiderte Systeme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
•    Zuverlässige und sichere Anlagen dank der strengen Qualitätsanforderungen.
•    Innovative Lösungen, die in unserem europäischen Kompetenzzentrum entwickelt werden.
Einfache Montage und Wartung
Zeit- und Kostenersparnis durch die Lösungen der Marken NTN und SNR.
Lebensdauergeschmierte Lager, die den Arbeitsabläufe vereinfachen:
- Lubsolid™-Technologie
 - Einsätze mit
 - AGR-Dichtungen
 
            
        Verlängerung der Lebensdauer
            
        
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Anlagen und damit die Zeit bis zum Auswechseln der Wälzlager mit unseren einsatzgehärteten Stahlkegelrollenlagern (Präfix 4T).
Extreme Verschmutzung
Der Eintritt von flüssigen oder festen Verunreinigungen ist für die Lager schädlich. Für sehr starke Verschmutzungen bieten wir unterschiedliche Abdichtungslösungen.
Bei hohen Radiallasten sind KIZEI® Lager die richtige Wahl - die ersten Pendelrollenlager mit Metallabdeckung.
Informieren Sie sich auch über unsere Dichtungslösungen für Kugellager.
            
        Standardlösungen
Gehäuselager
Wählen Sie aus über 40.000 Artikeln je nach Anforderungen.
Kugellager
Nadellager und Kurvenrollen
Sie haben ein Projekt? Wir schaffen die Lösung! KONTAKT