NTN-SNR ist Aussteller auf der EQUIP AUTO - Paris (FR)
- Paris - Automotive Aftermarket - Events
NTN-SNR Roulements nimmt an der EQUIP AUTO, der internationalen Fachmesse für den Kfz-Ersatzteilmarkt teil, die vom 15. bis zum 19. Oktober 2019 in Paris Expo Portes de Versailles stattfindet.
Wir freuen uns darauf, Sie bald auf unserem Stand E030 in Halle 1 begrüßen zu dürfen.
Als einer der Hauptakteure in diesem Markt zeigen wir Ihnen dort unser gesamtes Produktprogramm sowie unsere neuesten Innovationen, u.a. das Sensorlager zur Optimierung der Steuerung von Elektromotoren. Die Innovation wurde vor dem Jury des Internationalen Innovationspreis 2019 vorgestellt.re neuesten Innovationen, u.a. das Sensorlager zur Optimierung der Steuerung von Elektromotoren. Die Innovation wurde vor dem Jury des Internationalen Innovationspreis 2019 vorgestellt.
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more