NTN-SNR stellt auf der AUTOMATICA in München aus
- Munich (Germany) - Gruppe - Events

NTN-SNR nimmt zum zweiten Mal an der AUTOMATICA teil. Die internationale Fachmesse für Automatisierung und Mechatronik findet vom 19. bis 22. Juni 2018 in München statt. NTN-SNR ist ein bedeutender Akteur auf dem Automatisierungsmarkt und verfügt über eines der breitesten Sortimente an leistungsstarken Linearführungen und -achsen.
Erleben Sie mit NTN-SNR die Vielfalt der industriellen Anwendungen und Lösungen, speziell entwickelt um Ihre Anforderungen zu erfüllen und treffen Sie unsere Experten!
Besuchen Sie uns in Halle B6, Stand 426! Lesen Sie die Pressemitteilung
SNR AGRIHUB: Die zuverlässige Scheibenegge
- France - Industriegroßhandel - Produkte
Mit über 40 Jahren Erfahrung im Agrarbereich bietet NTN eine robuste Lösung zur Leistungssteigerung von Scheibeneggen mit unabhängigen Scheiben. Das SNR AGRIHUB wurde speziell für extreme Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Schlamm und Staub entwickelt – und das bei minimalem… Read more
NTN Europe ist auf der Aviation Week MRO Europe 2025 vertreten
- London - Aerospace - Events
Das Luftfahrtteam von NTN Europe wird vom 14. bis 16. Oktober 2025 auf der Messe MRO Europe 2025 in London vertreten sein, um sein Angebot für die Reparatur und Aufarbeitung von Luftfahrtlagern vorzustellen. Besuchen Sie unser Expertenteam am Stand 521b und entdecken Sie unsere MRO-Lösungen… Read more