Profitez de remises exceptionnelles du 4 au 17 mars 2024
![Winter promo days](/sites/default/files/inline-images/Bandeau-WINTER-PROMO_DAY%201.png)
Profitez de réductions allant jusqu'à 15 % sur nos produits CVJ et recevez un cadeau exclusif :
une pince à jonc CLAS OM8024 spécialement conçue pour les professionnels.
Notre gamme CVJ SNR
NTN Europe, produisant des dizaines de millions de pièces par an, maîtrise parfaitement les contraintes techniques de ces composants exigeants.
Kits de transmissions
kits joints côté roue
et côté différentiel
kits soufflets côté roue
et côté différentiel
Obtenez une pince à jonc CLAS, approuvée par NTN !
![Pince à jonc](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2024-02/IMF-640x360-Pince.jpg?itok=KymM_I1j)
Notre partenariat avec CLAS, expert reconnu dans l'équipement d'atelier, nous permet de vous offrir une sélection de 130 outils adaptés à nos produits SNR. Parmi eux, une pince à joncs indispensable pour le remplacement des CVJ, offerte pendant les Winter Pro Days.
Fournie dans une mallette qui inclut également 4 jeux de coquilles interchangeables, couvrant 80 % des diamètres d'arbre du parc européen.
Convient pour cannelures :
- Ø23,8mm 29 dents
- Ø24,6mm 30 dents
- Ø26,97mm 33 dents
- Ø28,57mm 35 dents
Pourquoi l’utiliser ?
Cette pince assure un montage sans risque d’endommagement du jonc de sécurité (clips), ou de la denture lors de l’insertion du bol sur l’arbre de transmission.
La pince permet de rétreindre le jonc dans la gorge de l’arbre afin que celui-ci se connecte au joint sans dommage et avec facilité.
Votre notre tutoriel Lire la tech info
Vous avez un sujet spécifique ? CONTACTEZ-NOUS