Dal 4 al 17 marzo 2024 beneficerete di condizioni speciali
Approfittate degli sconti fino al 10% sui nostri prodotti CVJ e ricevete in omaggio
una pinza per anelli CLAS OM8024 progettata appositamente per i professionisti della riparazione.


La gamma CVJ SNR
Grazie ad una produzione annua di decine di milioni di pezzi, NTN Europe controlla perfettamente i requisiti tecnici di questi componenti complessi.

Kit trasmissione
completa

Kit giunti lato ruota
e lato differenziale

Kit cuffie lato ruota
e lato differenziale
Ricevete in omaggio una pinza per anelli CLAS omologata da SNR!
La nostra partnership con CLAS, esperto riconosciuto nell'attrezzatura per officine, ci consente di proporre una selezione di 130 attrezzi progettati per i nostri prodotti SNR. Tra questi, una pinza per anelli essenziale per la sostituzione dei CVJ, che potrete ricevere in omaggio durante i Winter Pro Days.
Viene fornita in una valigetta con 4 conchiglie intercambiabili che coprono l'80% dei diametri degli alberi del parco circolante europeo.
Adatta per scanalature :
- Ø23,8mm 29 denti
- Ø24,6mm 30 denti
- Ø26,97mm 33 denti
- Ø28,57mm 35 denti
Perché utilizzarla?
Questa pinza garantisce un montaggio senza rischio di danneggiamento dell'anello di sicurezza (clip) o dei denti durante l'inserimento della campana sull'albero di trasmissione.
La pinza consente di serrare l'anello nella scanalatura dell'albero in modo che si colleghi al giunto facilmente e senza causare danni durante il montaggio.
Vedere il video tutorial Scaricare la Tech Info
Una domanda? Contattateci!