Skorzystaj z wyjatkowych obniżek od 4. do 17. marca 2024 roku
Skorzystaj z naszych zniżek (sięgających nawet 15%) na nasze produkty z gamy PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE i otrzymaj wyjątkowy prezent :
szczypce do pierścieni Segera o numerze referencyjnym CLAS OM8024 - dedykowane profesjonalistom.



Nasza gama produktów PRZEGUBY HOMOKINETYCZNE SNR
Dzięki rocznej produkcji wynoszącej kilkadziesiąt milionów części, firma NTN Europe doskonale opanowała ograniczenia techniczne tych wymagających komponentów.

Zestawy przegubów
homokinetycznych

Zestawy przegubów zewnętrznych
i wewnętrznych z osłoną

Zestawy osłon przegubów
zewnętrznych i wewnętrznych
Otrzymaj parę szczypców do pierścieni Segera, zatwierdzoną przez SNR!
Nasza współpraca z CLAS, uznanym ekspertem w dziedzinie wyposażenia warsztatowego, pozwala nam zaoferować gamę 130 narzędzi, przeznaczonych do naszych produktów SNR. Wśród nich znajdują się szczypce do pierścieni Segera, niezbędne do wymiany przegubów homokinetycznych, oferowane za darmo podczas Winter Promo Days.
Dostarczane w skrzynce, która zawiera również 4 zestawy wymiennych opasek mocujących, znajdujących zastosowanie w 80% europejskiego parku samochodowego
Odpowiednie do wielowypustów:
- Ø23,8mm 29 zębów
- Ø24,6mm 30 zębów
- Ø26,97mm 33 zębów
- Ø28,57mm 35 zębów
Dlaczego warto ich używać?
Szczypce umożliwiają montaż bez ryzyka uszkodzenia pierścieni lub zębów podczas nakładania nowego przegubu na półoś.Szczypce umożliwiają zaciśnięcie pierścienia Segera w rowku osadczym półosi i w przegubie. Gwarantują łatwy montaż, bez uszkodzenia pierścienia Segera.
Obejrzyj nasz film instruktażowy Przeczytaj broszurę Techinfo
Czy masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!