Benefíciese de descuentos excepcionales del 4 al 17 de marzo de 2024
Benefíciese de descuentos de hasta el 15% en nuestros productos CVJ y reciba un regalo exclusivo:
unos alicates de bloqueo CLAS OM8024 especialmente diseñados para profesionales.



Nuestra gama CVJ SNR
Con una producción anual de decenas de millones de piezas, NTN Europe domina a la perfección las limitaciones técnicas de estas piezas tan exigentes.

Kits de transmisión

Kits de juntas de lado rueda
y lado diferencial

kits de fuelles de lado rueda
y lado diferencial
¡Obtenga unos alicates de bloqueo CLAS, aprobados por SNR!
Nuestra colaboración con CLAS, experto reconocido en equipamiento para talleres, nos permite ofrecerle una selección de 130 herramientas adaptadas a nuestros productos SNR. Entre ellas, unos alicates de bloqueo, esenciales para sustituir las CVJ, que se ofrecerán de forma gratuita durante los Winter Pro Days.
Suministrados en un maletín que incluye 4 casquillos intercambiables, cubriendo el 80% de los diámetros de eje del parque europeo.
Adecuado para ranuras :
- Ø23,8mm 29 dientes
- Ø24,6mm 30 dientes
- Ø26,97mm 33 dientes
- Ø28,57mm 35 dientes
¿Por qué usarlo?
Estos alicates de bloqueo garantizan un montaje sin riesgo de dañar el anillo de retención (clips) o los dientes al insertar la cubeta en el eje de transmisión.
Estos alicates permiten apretar el anillo de retención en el eje de la transmisión que se conecta a la junta sin dañarla y con facilidad.
Ver nuestro vídeo tutorial Leer el TechInfo
¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!