Un aiuto concreto per sviluppare le vostre competenze in Aftermarket.
Migliorare le vostre conoscenze sui prodotti, aiutarvi ad affrontare i cambiamenti all’interno della vostra attività, arricchire la vostra cassetta degli attrezzi con consigli pratici, queste sono le sfide del nostro corso di formazione.



Programma
Il corso e-learning si basa su 8 moduli, ciascuno della durata da 15 a 20 minuti. La durata totale è di 130 minuti.
Il corso viene svolto in remoto tramite una piattaforma online con accesso privato:
- M1 : Presentazione del Gruppo NTN e del settore dell’Aftermarket
- M2 : Cuscinetti ruota NTN e SNR
- M3 : Gamma sospensione SNR
- M4 : Giunti omocinetici SNR (CVJ)
- M5 : Sensori di velocità della ruota
- M6 : Cuscinetti cambio e offerta Truck
- M7 : Gamma distribuzione motore NTN e SNR
- M8 : Gamma distribuzione ausiliaria NTN e SNR
Modalità d'iscrizione e accesso

1. Richiesta
Inviare la richiesta di formazione al vostro interlocutore NTN Europe

2. Approvazione
Accesso conferito da NTN Europe

3. Accesso
Le credenziali di accesso sono disponibili entro una settimana

4. Formazione
Prima di iniziare la formazione on-line, una documentazione specifica viene inviata
Valutazione del corso
Valutazione sotto forma di quiz per ogni modulo. Il modulo è considerato superato a raggiungimento di un punteggio dell’80%.
- Al termine della formazione un questionario di soddisfazione è inviato a ciascun partecipante.
- Inoltre, ogni partecipante riceve un attestato di presenza così come un certificato di completamento della formazione.