I cuscinetti NTN per i cementifici di qualità soddisfano tutte le esigenze del settore, dalla frantumazione della materia prima all'uscita del cemento finito.
Cuscinetti per cementifici: la garanzia NTN
Risponderemo alle Vostre progettazioni ed aspettative operative. I nostri cuscinetti riducono i costi di utilizzo anche negli ambienti più impegnativi.
I cuscinetti NTN sono progettati per l’industria del cemento e offrono:
- garanzia di massima redditività, grazie alla riduzione dei costi correlati all'utilizzo dei cuscinetti, durante il processo di produzione del cemento
- garanzia di un'offerta di servizi e assistenza completa per prevenire i problemi prima che si verifichino: assistenza tecnica sul posto, soluzioni di lubrificazione, formazione professionale in loco e competenza in caso di diagnostica dei guasti
- garanzia di una vasta gamma di attrezzature particolarmente adatte anche per ambienti impegnativi (polvere, umidità, calore, ...)
Durante tutte le fasi di produzione, NTN propone cuscinetti adatti per frantoi, forni Clinker, raffreddatori o riduttori.
Scoprite anche la gamma di cuscinetti NTN e SNR progettati per apparecchiature del settore minerario ed estrattivo, a monte della produzione del cemento.

I vantaggi dei nostri cuscinetti dedicati
Conoscete i vantaggi della gamma di cuscinetti e supporti dedicati al mercato dei cementifici?
Resistenza e prestazioni dei Vostri impianti
- Maggiore resistenza, grazie al design ottimizzato delle gabbie in acciaio, in particolare per applicazioni di trituratori verticali
- Migliori prestazioni nelle gravose condizioni di utilizzo, grazie al trattamento termico specifico (cementazione, carbonitrurazione)
- Velocità di funzionamento incrementate con la serie ULTAGE di cuscinetti orientabili a rulli
Redditività ed efficacia per una totale soddisfazione
- Risparmi sul costo di proprietà complessivo (TCO) grazie a operazioni di manutenzione ridotta e a una durata operativa raddoppiata
- Dimensioni ridotte grazie a una riduzione delle dimensioni del cuscinetto in condizioni di funzionamento identiche
- Riduzione dell’impatto ambientale attraverso una riduzione dei consumi elettrici
Scoprite alcuni esempi di prodotti utilizzati nel settore cementifici Catalogo SUPPORTI IN 2 PARTI Catalogo SUPPORTI SPW

I benefici di un'esperienza di lunga data
Leader in Asia e Giappone, NTN è presente in numerosi siti di produzione in tutto il mondo. Ci siamo guadagnati la nostra posizione grazie allo sviluppo di cuscinetti adatti ai requisiti imposti da temperatura, polvere e carichi pesanti. L'affidabilità e la longevità delle apparecchiature dei nostri utenti finali dipendono anche dai nostri cuscinetti.

Servono altre informazioni? CONTATTATECI