Scoprite la gamma attrezzatura SNR, progettata in collaborazione con CLAS, esperto in soluzioni tecniche per la riparazione automobilistica.
Questa gamma di oltre 130 codici prodotto offre soluzioni specifiche per garantire qualità e precisione ad ogni riparazione.
Attrezzatura approvata
e convalidata
Progettata per
i prodotti SNR
Per facilitare
i vostri interventi
“La nostra priorità è offrirvi utensili progettati con precisione tecnica.
Ogni referenza è stata progettata, selezionata e approvata per soddisfare i requisiti specifici della riparazione automobilistica. I nostri utensili si basano su competenze tecniche approfondite per garantire prestazioni ottimali e affidabilità in ogni operazione. Il nostro impegno nei confronti dei professionisti della riparazione si riflette nella qualità e nel numero di referenze proposte nella nostra gamma attrezzatura.”
Michel METRAL - Responsabile tecnico Automotive Aftermarket NTN

La gamma attrezzatura SNR

Distribuzione motore
e ausiliaria
100 codici prodotto
per il Motore (Distribuzione motore e ausiliaria)
- 80 per la distribuzione motore
- 20 per la distribuzione ausiliaria
Nell’offerta sono anche presenti attrezzi specifici per i motori 1.2L PURETECH.

Chassis e Sospensione
30 codici prodotto
per il Chassis
- Cuscinetti ruota e sospensioni: adatti a tutte le generazioni di veicoli
- Trasmissioni CVJ: soddisfano l’80% delle richieste del mercato
La qualità al centro del nostro impegno
Consapevoli che lo smontaggio e il montaggio dei pezzi di ricambio non si possono improvvisare, ci impegniamo a fornirvi un attrezzatura di qualità che soddisfi gli standard più esigenti. In collaborazione con CLAS, in quanto esperto nell’attrezzatura e nelle soluzioni tecniche, abbiamo sviluppato un'intera offerta di attrezzatura specifica per i prodotti SNR.
Ogni utensile della nostra gamma è stato convalidato e approvato dai nostri esperti SNR per garantire precisione e massima affidabilità ai vostri interventi.
Sia che dobbiate sostituire un cuscinetto ruota, un giunto omocinetico, una distribuzione o altri componenti, abbiamo sviluppato soluzioni specifiche per ogni fase delle vostre riparazioni.

I nostri esperti testimoniano

Non si può improvvisare quando si sostituisce un cuscinetto ruota, un reggispinta sospensione, un giunto omocinetico o un kit
distribuzione. Per garantire massima affidabilità ai vostri interventi, abbiamo collaborato con CLAS, riconosciuto esperto nell'attrezzatura e sviluppato un'offerta di oltre 130 codici prodotto per effettuare le riparazioni più comuni su numerose applicazioni.