News

DRIVE BOOSTER neue Generation - Unser Angebot an automatischen Einpunktschmierern entwickelt sich weiter

- Annecy - Industriegroßhandel - Produkte

SNR DRIVE BOOSTER

NTN Europe bringt eine neue Version des automatischen Einzelpunktschmiergeräts DRIVE BOOSTER auf den Markt.
Er ist einfach zu integrieren und ermöglicht die Anpassung der Schmierung an jede Anforderung, ohne dass die Anlagen verändert werden müssen.

Der DRIVE BOOSTER ist einer der besten automatische Einpunktschmierstoffgeber auf dem Markt. Diese Technologie ermöglicht eine entfernte Montage und garantiert nicht nur die Sicherheit am Arbeitsplatz, da der direkte Kontakt zwischen Mensch und Maschine vermieden wird, sondern auch eine Reduzierung Ihrer Kosten um bis zu 25 % dank der automatischen Schmierung.

 

Entdecken Sie die Broschüre


NTN Europe liefert Autoersatzteile ab Juli auch via Nachtexpress

- Germany - Automotive Aftermarket - Service

Zeitdruck gehört im Werkstatt- und Teilehandel zum Alltag. Projekte laufen oft unter hohem Termindruck, spontane Kundenanfragen oder kurzfristige Reparaturen verlangen schnelle Lösungen.  Ihre Ersatzteile bis 8 Uhr morgens am Folgetag geliefert  Genau deshalb führt NTN mit seiner Marke SNR… Read more

NTN Europe wird mit LTM zum Stoßdämpferhersteller

- Annecy - Automotive Aftermarket - Service

NTN Europe übernimmt 35 % der Anteile an LTM, einem Spezialisten für Stoßdämpfer, und unterstreicht damit sein Ziel, in diesem Segment eine Spitzenrolle einzunehmen. Mit dieser strategischen Beteiligung stärkt NTN Europe seine Position im Automotive-Aftermarket und treibt seine industrielle Dynamik weiter… Read more