Nowa generacja DRIVE BOOSTER - Nasza gama automatycznych smarownic jednopunktowych nieustannie się rozwija
- Annecy - Dystrybucję przemysłową - Produkty

NTN Europe wprowadza nowe wydanie automatycznej smarownicy jednopunktowej - DRIVE BOOSTER.
Łatwa do zintegrowania, umożliwia dostosowanie smarowania do wszystkich wymagań, bez konieczności modyfikowania instalacji.
DRIVE BOOSTER to najlepsza jednopunktowa smarownica automatyczna na rynku. Nowa technologia pozwala na zdalny montaż, tym samym gwarantując bezpieczeństwo pracy poprzez uniknięcie bezpośredniego kontaktu człowieka z maszyną, a także redukcję kosztów o nawet 25%.
Powrót do szkoły: NTN wspiera trzy studenckie projekty napędzające innowacje i postęp przemysłowy
- Annecy - Korporacja - Organizacja
Wspierając ambitne projekty studenckie każdego roku, NTN przekazuje swoją wiedzę, pobudza innowacyjność jutra i pomaga kształcić talenty, które będą kształtować przemysł przyszłości. Te partnerstwa odzwierciedlają głębokie przekonanie Grupy: przyszłość przemysłu zależy od współpracy między biznesem a… Read more
Rajdy WRC2: Citroën C3 Rally2, samochód wyposażony w łożyska kół SNR
- Annecy - Automotive Aftermarket - Technologiach
Od ponad 8 miesięcy śledzimy przygodę załogi Sarah Rumeau i Julie Amblard z zespołu Iron DAMES na torach Rajdowych Mistrzostw Świata WRC2. Było to 8 miesięcy pełnych emocji, przekraczania własnych granic i sportowych osiągnięć, za którymi stoi potężna maszyna: Citroën C3 Rally2. … Read more