KIZEI®, das erste Pendelrollenlager mit Z-Scheiben
- Annecy - Industriegroßhandel - Produkte

Mit KIZEI® bringt NTN-SNR eine innovative Lösung auf den Markt, die die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen signifikant verbessert! Beidseitig abgedichtete Pendelrollenlager, KIZEI® ist kann dank ISO Abmessungen zu 100 % mit offenen Standard-Pendelrollenlagern ausgetauscht werden. Dieses exklusive Produkt von NTN-SNR wird Ihre Wartungskosten drastisch reduzieren und Ihre Produktionsleistung erhöhen.
Erfahren Sie mehr über diese Innovation
Interview: Die strategischen Herausforderungen des neuen Hauptsitzes von NTN Europe
- Annecy - Gruppe - Organisation
Die laufenden Arbeiten am zukünftigen Hauptsitz von NTN Europe machen bedeutende Fortschritte. Die Holzrahmenkonstruktion ist fertiggestellt, das Dach ist aufgesetzt und der Innenkran wurde abgebaut. Das Gebäude nimmt langsam Form an und der Einzug der Teams ist für Mitte 2026 geplant.Der… Read more
NTN Europe stark vertreten beim Company Cup 2025 in Annecy
- Annecy - Gruppe - Events
Am 5. Juli 2025 nahmen die Teams von NTN Europe am Company Cup in Annecy teil, dem größten unternehmensübergreifenden Multisport-Wettbewerb Frankreichs. Ein sportlicher Tag, der mehr als 2.400 Teilnehmende aus 55 Unternehmen am Ufer des Lac d’Annecy zusammenbrachte. Die… Read more