Förderanlagen sind in vielen industriellen Anwendungen zu finden und unterliegen unterschiedlichen Bedingungen und Anforderungen, z.B. Hygieneanforderungen, hohen Lasten, Geschwindigkeiten, extremen Temperaturen, schwierigen sowie kostspieligen Wartungen.
NTN bietet für Ihre Anforderungen eine passende Lösung: Lager, Lagereinheiten, Dichtungen, Transfersysteme.
![Convoyeur](/sites/default/files/inline-images/Convoyeur_shutterstock_741492160_800x800_0_0.jpg)
![Convoyeur pommes](/sites/default/files/inline-images/ConvoyeurPomme_shutterstock_1586721904_800x800.jpg)
![Convoyeur graviers](/sites/default/files/inline-images/ConvoyeurGraviers_shutterstock_703357759_800x800.jpg)
![Convoyeur acierie](/sites/default/files/inline-images/B-img-couverture_800x800.jpg)
Hygieneanforderungen
Die geltenden Gesundheitsnormen werden stetig anspruchsvoller, sodass sich die eingesetzten Produkte ebenfalls weiterentwickeln müssen, um den Anforderungen weiterhin zu entsprechen.
- Keine Kontamination, da kein Schmierstoff austreten kann
- Zeitersparnis bei der Wartung, da keine Nachschmierung notwendig ist (Lebensdauerschmierung)
- Kostenersparnis durch eine längere Lagerlebensdauer
- Sicherheit durch das eingesetzte Material: NSFH1-Zertifizierung
![Lubsolid Lubsolid](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/Cutaway2%20lubsolid_640x360_0.jpg?itok=iqd0GnTV)
Extreme Temperaturen
![Topline Topline](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/Topline_1%264_640x360_1.jpg?itok=nNg-Kf6u)
Je nach Produktionsbedingungen sind die Wälzlager extremen Temperaturen ausgesetzt. Dabei müssen sie sehr kalten oder sehr heißen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie, standhalten.
Die Topline-Produktreihe bietet Ihnen Lösungen von -60°C bis 350°C.
Extreme Verschmutzung
Der Eintritt von flüssigen oder festen Verunreinigungen ist für die Lager schädlich. Für sehr starke Verschmutzungen bieten wir unterschiedliche Abdichtungslösungen.
Bei hohen Radiallasten sind KIZEI® Lager die richtige Wahl - die ersten Pendelrollenlager mit Metallabdeckung.
Informieren Sie sich auch über unsere Dichtungslösungen für Kugellager.
![SRBZZ SRBZZ](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/SRBZZ%2B_640x360.jpg?itok=xAGV-sw1)
Langstreckenförderer
![Bearing unit Bearing unit](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/corps-de-palier-4.jpg?itok=FJzIKTim)
Optimieren Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen sowie eine einfache Montage mit den zweiteiligen Lagereinheiten von SNR aus Grau- oder Sphäroguss.
Control of self-alignment
Die Pendelrollenlager und Gehäuselager setzen aufgrund ihrer zuverlässigen Konstruktion den Standard auf dem Markt.
![Spherical roller bearings and self-aligning ball bearings Spherical roller bearings and self-aligning ball bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PeleMele_SRB_Rotule_640x360.jpg?itok=73WyWsOb)
Einfache Wartung
![Lubsolid Lubsolid](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/Cutaway-EX208_640x360.jpg?itok=xyGF5wrb)
Zeit- und Kostenersparnis durch die Lösungen der Marken NTN und SNR. Lebensdauergeschmierte Lager, die den Arbeitsabläufe vereinfachen:
- Lubsolid™-Technologie
- Einsätze mit AGR-Dichtungen
Lineartechnik - Transfersysteme
Achssysteme und Linearmodule bieten viele Vorteile:
- Flexible und maßgeschneiderte Systeme, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Zuverlässige und sichere Anlagen dank der strengen Qualitätsanforderungen.
- Innovative Lösungen, die in unserem europäischen Kompetenzzentrum entwickelt werden.
![Linear guides Linear guides](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/LG%2BAXC60_640360.jpg?itok=bYEZCGcA)
Kundenspezifische All-in-One-Module
![Customisable module Customisable module](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/Kleine_freigestellt_01.jpg?itok=AATAM_CX)
Optimieren Sie Ihren Einkaufs- und Montageprozess, indem Sie uns mit der Konzeption und Umsetzung von maßgeschneiderten Modulen beauftragen:
- Eine Sonderanfertigung (Lager, Gehäuse, Welle, verschiedene Komponenten)
- Montiert geliefert, bereit für die Installation
- Ein Lieferant = ein Ansprechpartner = eine Garantie
Standardlösungen
Gehäuselager
Wählen Sie aus mehr als 40.000 Artikeln je nach Anforderungen.
Kugellager
Nadellager und Kurvenrollen
Kontaktieren sie uns ! KONTAKT