SNR - Linearachsen sind kompakte Bauteile, die eine Kombination aus Führungs- und Antriebselementen enthalten.
Der modulare Aufbau und die Kombinierbarkeit sowohl innerhalb einer Baureihe als auch unterschiedlicher Baureihen ermöglicht dem Anwender die Gestaltung einer einfachen, zeitsparenden und ökonomischen Lösung für lineare Bewegungen. Der Einsatz hochwertiger Komponenten gewährleistet eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Linearachsen.
Die Vorteile Lineareinheiten:
- Kundenspezifische Lösungen entsprechend der speziellen Anforderungen.
- SNR Linearachsen können fast beliebig innerhalb einer Produktreihe und zwischen verschiedenen Produktreihen kombiniert werden.
- Die Linearachsen können mittels verschiedener Verbindungselemente, Nutensteinen oder speziellen Befestigungsleisten miteinander verbunden werden.
- Mehrachssysteme können mit Getrieben, Kupplungen, Kupplungsglocken, Schaltern und zusätzlich mit Energieketten ausgerüstet sein.
- Je nach Aufgabenstellung bieten SNR Linearachsen nicht nur ein flexibles Antriebs- und Führungskonzepte, sie geben ebenso genügend Freiraum für kundenspezifische Lösungen.
Spindelachsen
![screw-drive-axis](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/screw-drive-axis-AXC100S.jpg?itok=PWLiX4AV)
- Große Verfahrwege mit hoher Wiederholgenauigkeit
- Hohe Geschwindigkeiten bei größeren Verfahrwegen durch den optionalen Einsatz von Spindelabstützungen
- Verschiedene Spindelsteigungen zur Auswahl
- Selbsthemmung beim Einsatz von Trapezgewindetrieben
- Große Vorschubkräfte
- Hohe Antriebssteifigkeit
- z. T. kein Getriebe nötig
Zahnriemenachsen
- Hohe Dynamik
- Große Längen realisierbar
- Kostengünstig
- Wartungsfreies Antriebselement
![toothed-belt-axis](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/toothed-belt-axis-AXC100Z.jpg?itok=Pk3YYAok)
Zahnstangenachsen
![rack-and-pinion-axis](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/rack-and-pinion-axis-AXS280.jpg?itok=80IukGLX)
- Theoretisch unbegrenzte Längen möglich
- Mehrere Antriebseinheiten möglich
- Große Vorschubkräfte
- Höchste Antriebssteifigkeit auch bei hohen Lasten
Linearmotorachsen
- Theoretisch unbegrenzte Längen möglich
- Mehrere Antriebseinheiten möglich
- Höchste Positionier- und Wiederholgenauigkeit
- Sehr hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Wartungs- und verschleißfreies Antriebselement
- Geräuscharmes Antriebselement
![linear-motor-axis](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/linear-motor-axis-AXLM.jpg?itok=AAksZX0n)
Systemachsen
![axis-system](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2020-05/axis-system.jpg?itok=zfLGL_AO)
- Systemprogrammachsen für höchste Lasten
- Ausführungen als Teleskop-, Hub-, Träger- und Portalachsen
- Hochsteife Aluminiumprofile als Basismaterial
- Sonderausführung aus Stahl möglich
- Standardbaugrößen bis 500 mm Profilbreite
- Linearführungen als Führungssystem
- Zahnriemen oder Zahnstangen als Antriebselemente