Les vis à billes SNR sont des produits de précision de haute qualité. Elles allient développement de produits axé sur le client et exigences en matière de qualité. Elles offrent au client une large gamme de produits pour diverses applications dans tous les domaines de l’industrie.
- Différents types d’écrous selon la norme DIN 69051
- Modèles à bride et cylindriques
- Écrous simples et doubles
- Sens du pas à droite et à gauche
- Laminé, enroulé et meulé
- Précharge du jeu axial Z0 jusqu’à la précharge élevée Z4 ou précharge spéciale
- Classes de tolérance T10, T7, T5, T3, P5, P3
- Les revêtements DURALLOY® TDC comme protection contre la corrosion
- Nombreuses possibilités de lubrification
- Usinage des extrémités sur mesure
- Différentes unités de roulement
Écrou à bride SC
![SC SC](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SC_render_1.png?itok=4xQOI4Xp)
- Écrou simple compact
- Dimension selon DIN 69051
- Bride type B de série
- Conception compacte
- Valeur DN élevée
Écrou à bride DC
- Écrou double compact
- Dimension selon DIN 69051
- Bride type B de série
- Conception compacte
- Valeur DN élevée
![DC DC](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/DC_render_1.png?itok=VufPNmVk)
Écrou à bride SU
![SU SU](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SU_render_1.png?itok=RuEVGGsB)
- Écrou simple standard
- Dimension selon DIN 69051
- Bride type B de série
- Capacités de charge élevées
- Extrême rigidité
Écrou à bride TW
- Écrou simple standard avec décalage du pas
- Dimension selon DIN 69051
- Bride type B de série
- Capacités de charge élevées
- Extrême rigidité
![TW TW](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/TW_render_1.png?itok=-q_Htxum)
Écrou cylindrique CI
![CI CI](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/CI_render_1.png?itok=449tqpZ3)
- Écrou simple standard
- Capacités de charge élevées
- Extrême rigidité
Écrou cylindrique CD
- Écrou simple compact
- Capacités de charge élevées
- Extrême rigidité
![CD CD](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/CD_render_1.png?itok=kHbOrhDL)
Écrou cylindrique à visser SH
![SH SH](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SH_render_1.png?itok=F9k8zdiX)
- Écrou simple standard
- Corps d’écrou avec filetage extérieur sur la face avant pour un montage direct dans les éléments de raccordement
Écrou miniature SK
- Écrou simple miniature
- Bride type B de série
- Conception ultra compacte
![SK SK](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-12/SK_render_1.png?itok=Qb81Qp5M)
Roulements fixes type BST
![BST bst](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BST_0.jpg?itok=ywxH_lrM)
- Roulements pour charges élevées, notamment dans les applications verticales
- Roulements à billes à contact oblique NTN avec un angle de contact de 60°
- Équipé d’une cage en polyamide guidée par des éléments roulants
- Rigidité accrue grâce à un nombre plus élevé de billes
- Conception universelle de série
- Installé dans les configurations DB, DBT, DTBT et DBTT
- Les surfaces latérales spécialement rectifiées donnent aux roulements la précharge requise une fois installés
Unités de roulement fixes BSTK
![BSTK bstk](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BSTK_0.jpg?itok=WYSGdwNW)
- Unités de roulement de type bloc pour les charges élevées, notamment dans les applications verticales
- Équipé de roulements à billes à contact oblique axial NTN avec un angle de contact de 60° de la série BST
- Selon la taille, les unités de roulement peuvent contenir des roulements en configuration DB, DBT, DTBT et DBTT
- Les surfaces latérales spécialement rectifiées donnent aux roulements la précharge requise une fois installés
Unités de roulement fixes BK et EK
- Unités de roulement de type bloc pour charges faibles et moyennes
- Équipé de roulements à billes à contact oblique axial avec un angle de contact de 25° ou 40° en configuration DF
- Les surfaces latérales spécialement rectifiées donnent aux roulements la précharge requise une fois installés
![BK bk](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BK_0.jpg?itok=-ykc_g0Z)
Unités de roulement fixes FK
![FK fk](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/FK3D_0.jpg?itok=a5pf8-A3)
- Unités de roulement à bride pour charges faibles et moyennes
- Équipé de roulements à billes à contact oblique axial avec un angle de contact de 25° ou 40° en configuration DF
- Les surfaces latérales spécialement rectifiées donnent aux roulements la précharge requise une fois installés
Unité de roulement flottante BSTF
- Unités de roulement de type bloc, qui sont adaptées à la hauteur des unités de roulement fixes BSTK
- Équipé de roulements rigides à billes à gorge profonde déplaçables axialement avec joints d’étanchéité
![BSFT bstf](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BSTF_0.jpg?itok=WcOOHVJq)
Unité de roulement flottante BF et EF
![BF bf](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/BF_3D_0.jpg?itok=nfEZedoB)
- Unités de roulement de type bloc, qui sont adaptées à la hauteur des unités de roulement fixes BK et EK
- Équipé de roulements rigides à billes à gorge profonde déplaçables axialement avec écrans d’étanchéité
Unité de roulement flottante FF
- Unités de roulement à bride, qui sont adaptées aux unités de roulement fixes FK
- Équipé de roulements rigides à billes à gorge profonde déplaçables axialement avec écrans d’étanchéité
![FF ff](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/FF3D_0.jpg?itok=GV1wBqKD)
Écrou de précision autobloquant type PRS
![PRS prs](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/PRS_0.jpg?itok=AjOgfk2p)
- Pour le montage et le réglage de la précharge des roulements fixes des entraînements à vis à billes pour les charges élevées
- Fixation à l’aide de 2 vis de réglage disposées radialement
Écrou de précision autobloquant type PRN
- Pour le montage et le réglage de la précharge des roulements fixes des entraînements à vis à billes pour les charges faibles et moyennes
- Fixation à l’aide de 2 vis de réglage disposées radialement
![PRN prn](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2021-03/PRN-_0.jpg?itok=afzp4gar)
Configurateur de vis à billes
![Configurateur de vis à billes](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2023-04/20230413-075123-Start.png?itok=nTu1kdDe)
L'outil en ligne NTN permet une configuration efficace des vis à billes grâce à une interface conviviale. Les utilisateurs ont accès à des informations sur les produits et à des vues CAO, ainsi qu'à une option d'équivalences, permettant une fonction de comparaison complète avec d'autres produits du marché. Il est également possible de configurer plusieurs produits à la fois en téléchargeant une feuille de calcul.
Configurateur et échange de vis à billes